Sensore con blocco robusto. Piccolo e semplice da installare.
17 ott 2023
Nuovo sensore di sicurezza con blocco PSENmlock mini
Il nuovo bloccaggio di sicurezza PSENmlock mini per la protezione delle persone amplia la gamma di prodotti Pilz nell’area degli interruttori di sicurezza con blocco. Con il suo design compatto di soli 30x30x159 mm, PSENmlock mini è la soluzione ideale per applicazioni in cui lo spazio è una criticità, come ad esempio sportelli o calotte. Una forza di ritenuta FZH pari a 1950 N (F1max: 3900 N) caratterizza questo sistema di bloccaggio compatto garantendo una sicurezza completa per le applicazioni di protezione delle persone fino a PL d, categoria 3 (EN ISO 13849-1).
- Fissaggio rapido e flessibile
Il montaggio può essere effettuato all’interno o all’esterno del dispositivo di protezione, a seconda dell’applicazione. Analogamente, l’attuatore offre massima flessibilità di installazione: può essere applicato dal lato destro, sinistro e anche anteriormente Anche porte scorrevoli e a battente possono essere messe in sicurezza senza problemi.
- Livello di sicurezza elevato
Il comando bicanale del solenoide e il principio di bloccaggio bistabile sono una garanzia in caso di interruzione della corrente: viene infatti mantenuto invariato l’ultimo stato e il riparo resta chiuso. A tutto questo si aggiunge anche il vantaggio di un consumo ridotto di energia. Le uscite OSSD con automonitoraggio rilevano errori, guasti e anomalie del cablaggio e, in situazioni di questo tipo, commutano immediatamente la macchina in stato sicuro.
- Protezione elevata contro manipolazioni e manomissioni
La codifica è a scelta libera, con possibilità di optare tra codificato, completamente codificato e codificato univoco; uno sbloccaggio ausiliario è integrato su due lati. PSENmlock mini può inoltre essere anche collegato in serie fino a PL d, cat. 3, con la possibilità di ridurre al minimo il cablaggio e semplificare la messa in servizio .
In combinazione con l’unità pulsanti PITgatebox con sistema di autorizzazione all’accesso integrato PITreader, con il sistema di diagnostica intelligente SDD e anche con il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 si realizza una soluzione completa, affidabile e conveniente, per la messa in sicurezza dei ripari mobili.
I vantaggi in breve:
- Risparmio di spazio considerevole: 60% più piccolo di PSENmlock
- Forza di ritenuta FZH resistente, fino a 1950 N (F1max: 3900 N)
- Montaggio semplice con due sole viti
- Attuatore flessibile: possibilità di installazione all’interno e all’esterno del dispositivo di protezione, da destra, sinistra e anteriormente
- Livello di sicurezza elevato grazie al comando bicanale del solenoide
- Garanzia di funzionamento sicuro anche in caso di interruzione della corrente e riduzione del consumo di energia grazie al principio di bloccaggio bistabile
- Protezione elevata contro manipolazioni e manomissioni secondo EN ISO 14119; possibilità di scegliere liberamente la codifica
- Implementazione semplice e veloce del collegamento in serie sicuro fino a PL d, cat. 3
- Redditività ottimale dell’interruttore di sicurezza RFID con grado di protezione IP 67
- Ideale per l’impiego nei settori packaging e imballaggio, pharma, food & beverage e anche nella costruzione di macchine utensili
Scopri di più in occasione di SPS a Norimberga
Vuoi saperne di più? Vieni a SPS e scopri il nuovo PSENmlock mini direttamente in un’applicazione pratica. Nella nostra presentazione “Bloccaggio di sicurezza per la protezione di processi e persone – Come trovare la soluzione ideale e più adatta per i ripari mobili?” otterrai anche informazioni e suggerimenti importanti sul corretto impiego dei bloccaggi di sicurezza.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]