Cercate una soluzione semplice per controllare molteplici funzioni di sicurezza? Allora il dispositivo di sicurezza modulare myPNOZ è la soluzione ideale per voi!
24 feb 2021
myPNOZ – Il vostro dispositivo di sicurezza modulare
myPNOZ è componibile su misura in conformità ai vostri requisiti, viene approntato singolarmente in dimensione di lotto 1 e può comunque essere adattato con flessibilità. Con il sistema modulare myPNOZ è possibile controllare in sicurezza fino a 16 funzioni di ingressoe gestire in modo indipendente fino a 8 zone. Senza alcuna conoscenza di programmazione.
Cosa fa inoltre di particolare myPNOZ? Tramite myPNOZ Creator scegliete nell’e-shop di Pilz le funzioni di sicurezza richieste. Non appena Pilz riceve l’ordine d’acquisto, compone il sistema in base alle vostre opzioni. Vengono già configurati tipo di segnale di ingresso, il comportamento di riavvio e ritardo di uscita.
Riceverete myPNOZ già preassemblato e configurato in base alle vostre esigenze in modo da poter installare il relè di sicurezza con la massima semplicità tramite “plug & play”! In tal modo risparmierete tempo prezioso e avrete una soluzione personalizzata.
Panoramica dei vantaggi principali:
- Modularità: scelta tra 12 moduli di espansione per controllare fino a 16 funzioni di sicurezza
- Personalizzazione: pagate solo ciò di cui avete bisogno.
- Flessibilità: possibilità di adattamento ed espansione lungo l’intero ciclo di vita
- Logica: la logica del sistema risulta dalla sequenza di installazione delle schede e dall’impostazione dei selettori rotativi
- Semplicità: non sono richieste conoscenze di programmazione pregresse, l’installazione avviene tramite “plug-and-play”
- Efficienza: Grazie al connettore BUS non è più necessario cablare i moduli tra loro
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]