Manipuler des déchets nucléaires en toute sécurité

Aucune interruption grâce à la sécurité et la cybersécurité

Lors de la manipulation des déchets radioactifs, la sécurité est la priorité de COVRA. C’est pourquoi l’entreprise de traitement néerlandaise prévoyait une remise à niveau de la sécurité pour son installation hautement automatisée, composée d’une presse et d’un système de transport. Les fûts cylindriques contenant des déchets nucléaires sont transportés à travers l’installation sur des convoyeurs et compactés en blocs plats dans une cellule fermée. Empilés les uns sur les autres dans des fûts de 200 litres, ces blocs sont ensuite recouverts de béton pour le stockage. En cas d’arrêt de l’installation, la connexion de données servant au traçage des blocs ne doit pas être interrompue. C’est pourquoi la solution de sécurité de Pilz a été intégrée au système existant dans la bureautique et la commande globale pour les convoyeurs à rouleaux. Un système global d’Identification and Access Management (I.A.M.) assure dorénavant un niveau plus élevé de sécurité et de cybersécurité.

L’I.A.M. protège les processus critiques

Pour la remise à niveau de la sécurité, Pilz a mis en place trois zones de sécurité. L’entrée, la cellule de la presse et la sortie sont chacune protégées par des enceintes de sécurité et des protecteurs mobiles. Les accès sont protégés par le système I.A.M. : pour pénétrer dans une zone, il est nécessaire de s’authentifier au système d’autorisations d’accès PITreader card unit à l’aide d’une carte d’accès personnelle. COVRA a également recours à la sécurisation de la maintenance numérique « Key-in-pocket », laquelle permet d’éviter que des personnes non autorisées accèdent à l’application pendant la maintenance. Une fois les opérations de maintenance terminées, le personnel a aussi la possibilité de quitter la zone de sécurité par un autre accès et d’y valider l’action. Par ailleurs, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt protègent la zone de chargement et de déchargement des fûts. Si un chariot élévateur interrompt le faisceau lumineux, le convoyeur à rouleaux s’éteint et ne redémarre qu’une fois qu’il a quitté le champ de protection. Ce concept de sécurité simple d’utilisation permet ainsi d’assurer une protection contre la fraude et les accès non autorisés dans les différentes zones.

Avantages

  • Sécurisation de la maintenance Key-in-pocket : cette solution numérique remplace les clés mécaniques et simplifie les processus.
  • Intégration durable des fonctions de sécurité : la majeure partie du câblage existant est conservé.
  • L’automate programmable de sécurité PSS 4000 s’intègre sans problème à la solution globale existante.

Avis du client

Après avoir réalisé une analyse des risques, nous avons sélectionné Pilz parmi une série de fournisseurs, car nous avons été convaincus par sa capacité à fournir un package complet composé de clôtures mécaniques, de barrières immatérielles et d’un système de commande de sécurité. Pilz a développé et mis en œuvre cette solution complète pour nous.

Willem Corbijn, planificateur chez COVRA

À propos de COVRA

COVRA (Central Organisation for Radioactive Waste) est la seule entreprise des Pays-Bas à être autorisée à collecter, traiter et stocker des déchets radioactifs. Les organisations telles que les hôpitaux, les laboratoires et les centrales nucléaires ont l’obligation de confier l’élimination de leurs déchets radioactifs à COVRA. À cette fin, COVRA dispose d’une installation de stockage et de traitement à proximité de la zone portuaire de Flessingue-Est.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire