À la suite d’une mise à jour des machines compactes Heckert, la société Starrag Heckert a souhaité mettre son concept de contrôle et de sécurité à l’épreuve. L’objectif était d’exclure les erreurs de manipulation et les fraudes sur les systèmes de commande des installations des machines Starrag à l’avenir. Par conséquent, le fabricant de machines-outils a amélioré le système classique de sélection du mode de fonctionnement PITmode fusion de Pilz utilisé depuis longtemps déjà. En étroite coopération, un système de gestion des autorisations d’accès et de commande a été conçu et mis en place pour les tâches de sécurité et de cybersécurité. Ce dernier permet désormais l’utilisation de clés configurables individuellement contenant les droits d’accès et de commande personnels afin d’éviter toute fraude. En même temps, le système régit clairement qui est autorisé à accéder aux différentes données de la machine et du process.
Gestion des accès complète et simplifiée
Plus de sécurité et de cybersécurité sur la machine
Les clés pour une sécurité complète
Cette solution complète rétrocompatible dédiée aux tâches de sécurité et de cybersécurité est constituée de l’unité de lecture PITreader avec la technologie RFID et un Webserver intégré, ainsi que d’une unité de contrôle de sécurité Safe Evaluation Unit. Elle regroupe le lecteur, le clavier et le système de commande de sécurité. En association avec l’élément de commande PIT oe 4s et l’interface de données PIT oe USB activable en fonction des autorisations, la solution développée établit de nouvelles références, notamment en matière de cybersécurité. Cerise sur le gâteau, via un logiciel installé sur PC, Starrag peut à présent créer facilement les clés génériques des utilisateurs et y intégrer des codes personnalisés sans assistance extérieure. De cette manière, le PITmode fusion garantit qu’un utilisateur de la machine Starrag peut uniquement effectuer les actions et bénéficier des accès qui lui sont octroyés lorsqu’il insère sa clé. Ce faisant, plusieurs machines avec des attributions différentes peuvent être gérées simultanément.
Les avantages en un coup d’œil
- Un maximum de sécurité et de cybersécurité sur votre machine
- Flexibilité et transparences optimales pour la gestion des utilisateurs
- La solution satisfait à toutes les exigences du règlement européen sur les machines qui entrera en vigueur en 2027
Avis du client
Nos clients bénéficient ainsi d’une solution d’avenir unique et convaincante pour l’ensemble de leurs tâches de sécurité et de cybersécurité. Le PITmode fusion apporte une valeur ajoutée significative et a un impact positif sur la productivité et la disponibilité des installations.
À propos de Starrag GmbH
Le groupe Starrag, dont le siège est basé à Rorschach en Suisse, est un fabricant de machines-outils de précision et de centres d’usinage présent dans le monde entier. Le fraisage, le tournage, le perçage et le ponçage de pièces à usiner en métal, en matériaux composites et en céramique figurent au cœur de son activité. Cette marque faîtière regroupe onze divisions d’entreprise et groupes de produits, dont Starrag Heckert qui est basé à Chemnitz en Saxe. Ses clients sont notamment des entreprises du secteur industriel classique, des sociétés de transport, ainsi que des acteurs de l’aviation, des techniques médicales et des produits de luxe.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]