Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

La sécurité sans interruption

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

Que ce soit sur une chaîne de montage ou sur une machine : lorsqu’il est question de sécurité dans le domaine de la production, les arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope constituent une solution éprouvée et fiable. Par un actionnement manuel, les PSENrope stoppent les processus de fonctionnement.

Les PSENrope offrent une sécurité maximale quand cela est nécessaire : en effet, la fonction d’arrêt d’urgence peut être déclenchée à chaque point du câble. Avec une longueur de câble pouvant atteindre 75 mètres, ils sont adaptés à la sécurisation des grandes installations.

Nouveauté : PSENrope mini – la solution économique pour la sécurisation des convoyeurs

Avec le PSENrope mini, vous bénéficiez d’un arrêt d’urgence à câble particulièrement compact et économique, qui sécurise les convoyeurs ou les machines en toute fiabilité avec une longueur de câble pouvant atteindre 30 mètres. Le boîtier solide en métal ou en plastique garantit une grande robustesse.

Grâce aux variantes avec tête droite et coudée, les PSENrope mini peuvent être montés en toute flexibilité et simplicité dans différentes situations de montage. En plus des variantes avec fonction d’arrêt d’urgence, vous disposez également de variantes avec bouton-poussoir de réarmement intégré, adaptées à un montage masqué dans l’application.

PSENrope mini

Solution de sécurité simple et conviviale

  • Installation simple et utilisation conviviale
  • Utilisation flexible, également lors de la sécurisation de grandes installations
  • Immense capacité de charge grâce à la réalisation robuste et au boîtier en matière plastique ou métallique stable
  • Grande robustesse grâce au boîtier solide en métal ou en plastique
  • Adaptée à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Grande sécurité grâce à la séparation physique de l’emplacement pour le raccordement et de la partie mécanique
  • Coûts optimisés grâce à la combinaison de l’arrêt d’urgence et du déverrouillage
Solution de sécurité simple et conviviale

Caractéristiques des arrêts d’urgence à câble

Caractéristiques des arrêts d’urgence à câble
  • Conçus pour les applications jusqu’à : PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061
  • Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence intégré
  • Contacts : 2 NF, 2 NO
  • Variantes avec fonction de réarmement (PSENrope mini)
  • Indice de protection : IP67

Utilisation prolongée – même dans des conditions extrêmes

Lorsqu’il est question de sécurité dans le domaine de la production, les arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope constituent une solution éprouvée et fiable grâce à leur robustesse et à leur flexibilité. La limite d’utilisation des arrêts d’urgence à câble est conditionnée par la longueur du câble ; les grandes installations peuvent elles aussi être protégées à l’aide du PSENrope.

Utilisation prolongée – même dans des conditions extrêmes

Secteurs d’activités pour les arrêts d’urgence à câble

Notre gamme de produits : Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

L’arrêt d’urgence de sécurité à câble PSENrope est facile à installer et offre une utilisation flexible et conviviale. Qu’il s’agisse d’une première installation ou d’une mise en conformité : les arrêts d’urgence à câble simplifient le montage avec des détails approfondis.

Accessoires pour les arrêts d’urgence de sécurité à câble

Parfaitement adapté au PSENrope : poulies, câbles, poulies de guidage, ressorts de tension, platines d’interfaces PDP67, etc.

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope mini

Avec le PSENrope mini, vous bénéficiez d’un arrêt d’urgence à câble particulièrement compact et économique, qui sécurise les convoyeurs ou les machines en toute fiabilité avec une longueur de câble pouvant atteindre 30 mètres.

Technique de raccordement

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be