Codeurs PSENenco

Codeur standard – mais de sécurité

Codeurs PSENenco

Les codeurs PSENenco sont utilisés pour déterminer la position et la vitesse. Le codeur disponible au premier niveau de montage est un codeur absolu utilisé dans le système d’automatismes PSS 4000. Il fournit des valeurs de positions diversitaires, absolues, qui sont vérifiées dans le bloc logiciel. Le codeur possède un système de mesure magnétique et optique. Vous obtenez deux appareils en un !

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

 

Position de sécurité et vitesse de sécurité – les avantages

  • Analyse de la vitesse et de la position en toute sécurité
  • Transfert de la fonction de surveillance en toute sécurité dans le logiciel utilisateur
  • Grande flexibilité lors de la surveillance des valeurs seuils grâce à la surveillance dynamique dans le programme utilisateur
  • Remplacement de la boîte à cames mécanique par la boîte à cames électronique de sécurité PSS 4000 (avec codeur PSENenco)
Position de sécurité et vitesse de sécurité – les avantages

Nouveauté : Surveiller les fonctions de sécurité avec les nouveaux codeurs incrémentaux de sécurité PSENenco

Les nouveaux codeurs incrémentaux de sécurité PSENenco

Mouvement et arrêt en toute sécurité – avec les nouveaux codeurs incrémentaux PSENenco de Pilz, vous surveillez les fonctions de sécurité telles que la vitesse, le sens de rotation, l’accélération et l’arrêt de rotation. Avec notre bloc logique de sécurité PNOZ s30, les systèmes de commande configurables compacts PNOZ m EF xMM et le module électronique PSSu K F EI CV pour le système d’automatismes PSS 4000, vous obtenez des solutions de sécurité complètes auprès d’un même fournisseur. Plus rien ne s’oppose à un fonctionnement sécurisé et efficace de votre machine.

Avantages en un coup d’œil :

  • Activer les modes de fonctionnement SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI et SSM en liaison avec tous les systèmes de commande Pilz (PNOZ s30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV)
  • Position de sécurité jusqu’à SIL2 / Pld et vitesse de sécurité jusqu’à SIL3 / Ple dans la solution globale
  • Choix entre signaux carrés (HTL) et signaux analogiques sin/cos ainsi qu’entre arbre creux et arbre plein
  • La haute résolution permet des temps de réponse rapides et une grande précision de mesure
  • Solution globale de sécurité d’un même fournisseur pour la surveillance des mouvements et de la position
  • Mise en œuvre simple et rapide
  • Grande flexibilité grâce à un système d’analyse extensible

Caractéristiques des codeurs

Caractéristiques des codeurs
  • deux codeurs réunis dans un même boîtier
  • Diversitaire à deux canaux (1x optique, 1x magnétique)
  • 2 interfaces SSI
  • SIL CL 3 et PL e dans le système d’automatismes PSS 4000

Utilisation des codeurs PSENenco

Le codeur PSENenco est essentiellement utilisé dans le secteur des presses mécaniques. Ainsi, la solution « boîte à cames électronique de sécurité » remplace complètement les boîtes à cames mécaniques conventionnelles. L’association des codeurs PSENenco avec le système de commande PSSuniversal PLC et les blocs logiciels correspondants permet d’atteindre SIL 3. Vous trouverez d’autres domaines d’utilisation du codeur partout où une détection de la position de sécurité est nécessaire.

Utilisation des codeurs PSENenco

Secteurs d’activités pour les codeurs

Notre gamme de produits : Codeurs PSENenco

PSENenco codeurs

Le PSENenco est un codeur standard. Combiné avec le système de commande PSSuniversal PLC et les blocs logiciels correspondants, il permet d’atteindre SIL 3 et PL e.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire