Surveillance à distance et en toute fiabilité des chemins de fer

Gare de Zweisimmen

À la gare et dans les postes d’aiguillage, tout est centralisé : le processus doit se dérouler sans incident afin que les trains et leurs passagers atteignent leur destination en toute sécurité et ponctuellement. Pour ce faire, Intelis IED, pionnier suisse du rail, a développé avec Pilz un module pour le traitement en toute sécurité du trafic de manœuvre basé sur le système d’automatismes PSS 4000-R.

Exploitation ferroviaire sécurisée par système de commande à distance

Intelis IED s’est spécialisé dans l’automatisation des tâches standard et de sécurité dans le trafic ferroviaire et, en étroite collaboration avec Pilz, a intégré le système de commande à distance INIS-TC sur le Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB). Le système de commande à distance est basé sur le système d’automatismes PSS 4000-R et garantit une exploitation ferroviaire économique et sûre sur les 75 km de ligne. Sur 17 stations, le PSS 4000-R est relié au poste d’aiguillage correspondant par une interface intégrée.
Les unités de commande PSSuniversal transmettent en temps réel les données des capteurs des compteurs d’essieux au serveur de communication et aux systèmes de commande de sécurité. Le nouveau module INIS-PN complète la solution pour une commande et une surveillance en toute sécurité : dans les gares de Zweisimmen et de Château-d’Œx, toutes les manœuvres peuvent désormais être commandées à distance depuis les postes d’aiguillage respectifs. Le superviseur reconnaît ainsi sur son écran la position et l’état des aiguillages, des signaux ainsi que l’emplacement des locomotives et des trains. Ainsi, il a tous les tronçons de l’itinéraire en vue et les passagers du MOB arrivent ponctuellement et en toute sécurité à leur destination !

Système de commande électronique

Les avantages en un coup d’œil :

  • Les sections de voie sont surveillées en tout temps et en toute sécurité, car le superviseur du train reçoit des informations en temps réel sur l’état du trafic ferroviaire et des postes d’aiguillage
  • Des trains ponctuels et une meilleure utilisation des capacités sur les lignes
  • Les mesures de modernisation de la ligne de chemin de fer peuvent être mises en œuvre de manière progressive et modulaire

À propos d’Intelis IED

Logo IED Intelis

Intelis est une division indépendante du groupe IED. L’entreprise, dont le siège se trouve à Vufflens-la-Ville VD, est connue pour son service complet et son ingénierie en sécurité ferroviaire. Cela comprend le conseil, la planification et la mise en œuvre d’extensions de systèmes, l’intégration des technologies les plus récentes dans les installations existantes ainsi que la gestion de projets clés en main.

Le système d’automatismes PSS 4000-R de Pilz présente l’avantage de permettre une mise en œuvre progressive et modulaire des mesures de modernisation, même en association avec une technique de relais encore en activité. D’autre part, tous les modules du PSS 4000-R que nous avons utilisés ont fait preuve d’une extrême fiabilité au quotidien, malgré des conditions souvent rigoureuses.

Roland Balimann, Responsable technique chez IED Intelis

Notre système intégré à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire