La société suisse VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG), experte en construction de voies ferrées et d’aiguillages, était confrontée à la nécessité de remplacer le système de commande et de surveillance centralisé de huit aiguillages de différents types. En partenariat avec Pilz, une solution générique reposant sur le système d’automatismes PSS 4000-R a été développée pour les applications ferroviaires. Le résultat est un système de commande centralisé pour tous les types d’aiguillage.
Système de commande générique pour différents types d’aiguillage
Une solution de contrôle-commande transférable
Les aiguillages mal réglés peuvent rapidement entraîner des dysfonctionnements. Par conséquent, pour les exploitants du Dolderbahn et de la société Rigi Bahnen AG, il était essentiel de bénéficier d’un poste d’aiguillage à la pointe de la technologie et de respecter les normes CENELEC en vigueur. La présence de huit aiguillages de trois types différents qui étaient commandés jusqu’ici de manière indépendante a représenté un véritable défi. VT AG et Pilz ont conçu ensemble une solution générique : pour la commande et la surveillance centralisées des aiguillages, le système d’automatismes PSS 4000-R équipé des modules d’entrées / sorties adéquats est désormais installé dans l’armoire électrique à côté des rails. L’avantage de cette solution de contrôle-commande générique tient au fait qu’elle ne doit être certifiée qu’une seule fois et qu’elle pourra donc être mise en œuvre pour d’autres types d’aiguillage à l’avenir. Ainsi, ce rétrofit novateur garantit le bon fonctionnement des processus en cours d’exploitation.
Les avantages en un coup d’œil :
- Le système d’automatismes PSS 4000-R de conception modulaire est destiné aux tâches numériques de contrôle-commande et de rétrofit
- La solution de contrôle-commande ne doit être certifiée qu’une seule fois
- Pilz propose des prestations de services complètes – du développement logiciel à la documentation en passant par la validation et la mise en service
« De notre côté, nous ne voulons à l’avenir ni renoncer à la compétence technique, ni à la connaissance pointue des normes, ni au contact personnel agréable avec Pilz. »
À propos de VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG)
La société VT Verkehrs- und Industrietechnik AG basée à Neuenhof a été fondée en 1998. Cette entreprise suisse propose une vaste gamme de prestations ainsi que les services associés de gestion des superstructures, de sécurisation et d’entretien pour l’ensemble de l’infrastructure ferroviaire, des transports publics et de l’industrie. De la pose des rails et des aiguillages à la fabrication des systèmes de levage en passant par la maintenance des trains, VT AG propose des prestations complètes dans le domaine du trafic ferroviaire.
Le produit dans l’application:
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]