Arrêt de sécurité 2 (SS2 – Safe Stop 2)

Pour l’arrêt de sécurité 2 (SS2), le freinage défini du moteur fait partie de la fonction de sécurité. Si le moteur est à l’arrêt, la fonction maintien de l’arrêt de sécurité (SOS) est déclenchée. À la différence de l’arrêt de sécurité 1 (SS1), le moteur est en fonctionnement contrôlé durant le maintien de l’arrêt de sécurité.

Cela signifie que la position d’arrêt de rotation est conservée exactement grâce à la boucle de régulation active. Il existe plusieurs possibilités pour la mise en œuvre de ces exigences. Cette fonction de sécurité correspond à un arrêt de catégorie 2 (arrêt contrôlé) selon la CEI 60204-1.

Si les axes n’ont plus besoin d’être mis hors tension lorsqu’ils sont à l’arrêt, ils maintiennent activement leur position actuelle, évitant ainsi toute perte de synchronisation entre les axes et le processus. Ainsi, un redémarrage immédiat des axes est possible à tout moment et la disponibilité de l’installation augmente significativement. Ici aussi, la fonction intégrée dans le variateur permet d’obtenir une réduction des temps de réponse et donc des risques. Les temps d’appel des fonctions de surveillance sont enclenchés immédiatement en cas d’erreur jusqu’à ce qu’une coupure de sécurité se produise.

Vous trouverez plus d’informations sur la surveillance de sécurité du mouvement sur notre page d’application :

SS2 – Safe Stop 2 = arrêt de sécurité 2
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire