Arrêt de sécurité 1 (SS1 – Safe stop 1)

Pour l’arrêt de sécurité 1 (SS1), le freinage défini du moteur fait partie de la fonction de sécurité. Si le moteur est à l’arrêt, la fonction STO est déclenchée. Pour mettre en œuvre ces exigences, il existe plusieurs possibilités, mais la clé réside dans l’interaction entre les techniques de sécurité et le Motion Control. Cette fonction de sécurité correspond à un arrêt de catégorie 1 (arrêt contrôlé) selon la norme CEI 60204-1.

Surveillance du freinage contrôlé

Dans de nombreuses applications, les entraînements ne peuvent pas être simplement coupés car cela entraînerait un arrêt lent et incontrôlé, ce qui s’avèrerait dangereux. Souvent, un tel freinage incontrôlé dure également bien plus longtemps que le freinage contrôlé d’un axe. La fonction arrêt de sécurité 1 (SS1) surveille le freinage contrôlé de l’axe directement dans le variateur de puissance. Après écoulement de la rampe de freinage paramétrée, l’entraînement est coupé en toute sécurité. En comparaison avec les solutions de surveillance externes, cela permet de réduire les temps de réponse et par conséquent, dans de nombreux cas, les distances de sécurité avec les zones dangereuses. Il en résulte des avantages tels que, par exemple, une amélioration de l’ergonomie pour l’opérateur de l’installation, un gain de place grâce à des distances plus courtes entre les barrières de protection et les zones dangereuses et surtout une réduction des coûts.

Vous trouverez plus d’informations sur la surveillance de sécurité du mouvement sur notre page d’application :

SS1 – Safe stop 1 = Sicherer Stopp 1
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire