Maintien de l’arrêt de sécurité – Safe operating stop (SOS)

La fonction de mouvement « maintien de l’arrêt de sécurité » (SOS – Safe Operating Stop) conformément à l’EN 61800-5-2, surveille la position d’arrêt atteinte d’un axe et empêche que la fenêtre de position soit quittée tout en maintenant la régulation de l’entraînement. En fonction de la configuration, l’espace de surveillance peut être composé aussi bien de la surveillance de l’arrêt de rotation que de la surveillance d’une fenêtre de position. Ainsi, les fonctions de réglage de l’entraînement sont entièrement conservées. Lorsque la fenêtre de position surveillée est quittée, l’entraînement est coupé en toute sécurité afin de protéger les hommes et les machines.

Dans la pratique, on applique le maintien de l’arrêt de sécurité (SOS – Safe Operating Stop) lorsque des machines ou des parties de machines doivent se trouver en toute sécurité dans une fenêtre de position définie ou à l’arrêt – par exemple lors d’un changement d’outils sur une machine.

La fonction de sécurité est également réalisée par le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 !

SOS – Safe operating stop = maintien de l’arrêt de sécurité
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire