text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PRBT 6

Tuotenumero: 685000
GTIN: 
Robottivarsi, enintään 6 kg:n hyötykuorma, 741 mm:n ulottuma, 6 akselia,24 V DC syöttö, tulot STO:lle ja SBC:lle, laippa päätelaitteen kiinnittämiseen,CAN-liitäntä akselin ja päätelaitteen ohjaamiseen.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Robottivarsi, enintään 6 kg:n hyötykuorma, 741 mm:n ulottuma, 6 akselia,24 V DC syöttö, tulot STO:lle ja SBC:lle, laippa päätelaitteen kiinnittämiseen,CAN-liitäntä akselin ja päätelaitteen ohjaamiseen.

Hyväksyntä BG  
 
Toleranssi UB robottikäsi -12,5 %/+25 %  
Toleranssi UB jarruhätä -12,5 %/+25 %  
Maks. STO-pyyntöjen määrä 1/min  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
CANopen-protokolla CiA DS402:IEC61800-7-201  
Canopen jaksonaika Oletus: 8 ms  
Optimoitu: enintään 2 ms  
Canopen-siirtoajat 1 MBit/s  
Jälkik.reitti STOP 0 akseli1 17,2°  
Jälkik.reitti STOP 0 akseli2 17,2°  
Jälkik.reitti STOP 0 akseli3 13,1°  
Maks. akselin nopeus 90°  
Maks. akselikulma akseli 1 +/- 170°  
Maks. akselikulma akseli 2 +/- 145°  
Maks. akselikulma akseli 3 +/- 135°  
Maks. akselikulma akseli 4 +/- 170°  
Maks. akselikulma akseli 5 +/- 170°  
Maks. akselikulma akseli 6 +/- 179°  
Maks. jarrutusramppi akseli 1 450°/s²  
Maks. jarrutusramppi akseli 2 450°/s²  
Maks. jarrutusramppi akseli 3 450°/s²  
Maks. jarrutusramppi akseli 4 450°/s²  
Max. braking ramp axis 5 450°/s²  
Maks. jarrutusramppi akseli 6 450°/s²  
Maks. kiiht.ramppi akseli 1 200°/s²  
Maks. kiiht.ramppi akseli 2 200°/s²  
Maks. kiiht.ramppi akseli 3 200°/s²  
Maks. kiiht.ramppi akseli 4 200°/s²  
Maks. kiiht.ramppi akseli 5 200°/s²  
Maks. kiiht.ramppi akseli 6 200°/s²  
Ympäristön lämpötila 0 - 45  °C
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
Melu ≤ 70 dB (A)  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP54  
Suurin johtimen pituus 30  m
Mitta korkeus 390  mm
Leveysmitta 780  mm
Syvyysmitta 580  mm
Nettopaino 19000  g
Bruttopaino 25000  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27380101  
ETIM versio ETIM-7.0