Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"685000","name":"PRBT 6","price":"0.00","currency":"DKK","category":["00108002327111","0010800232711180OM"]}
Som på fig.
PRBT 6
Produktnummer: 685000
GTIN:
Robotarm, op til 6 kg nyttelast, 741 mm rækkevidde, 6 akser, 24 V DC
forsyning, indgange til STO og SBC , flange til påbygning afendeeffektor,
CAN-interface til styring af akse og endeeffektor.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse | BG |
Teknisk data
Elektriske data
| Tolerance UB robotarm | -12,5 %/+25 % |
| Tolerance UB bremsenødudluftn. | -12,5 %/+25 % |
Sikkerhedsfunktion STO
| Maks. forespørg.-hast. for STO | o/min |
Indgange
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
CANopen-interface
| CANopen protokol | CiA DS402:IEC61800-7-201 |
| Canopen cyklustid |
Default: 8 ms
Optimeret: op til 2 ms |
| Canopen overførselstider | 1 Mbit/s |
Stop kategori 0
| Efterløbsvej STOP 0 akse1 | 17,2° |
| Efterløbsvej STOP 0 akse2 | 17,2° |
| Efterløbsvej STOP 0 akse3 | 13,1° |
Aksedata
| Maks. aksehastighed | 90°/s |
| Maks. aksevinkel akse 1 | +/- 170° |
| Maks. aksevinkel akse 2 | +/- 145° |
| Maks. aksevinkel akse 3 | +/- 135° |
| Maks. aksevinkel akse 4 | +/- 170° |
| Maks. aksevinkel akse 5 | +/- 170° |
| Maks. aksevinkel akse 6 | +/- 179° |
| Maks. bremserampe akse 1 | 450°/s² |
| Maks. bremserampe akse 2 | 450°/s² |
| Maks. bremserampe akse 3 | 450°/s² |
| Maks. bremserampe akse 4 | 450°/s² |
| Max. braking ramp axis 5 | 450°/s² |
| Maks. bremserampe akse 6 | 450°/s² |
| Maks. acceleration af akse 1 | 200°/s² |
| Maks. acceleration af akse 2 | 200°/s² |
| Maks. acceleration af akse 3 | 200°/s² |
| Maks. acceleration af akse 4 | 200°/s² |
| Maks. acceleration af akse 5 | 200°/s² |
| Maks. acceleration af akse 6 | 200°/s² |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 45 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| Støjemission | ≤ 70 dB (A) |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
Mekaniske data
| Maks. ledningslængde | 30 m |
| Mål, højde | 390 mm |
| Mål, bredde | 780 mm |
| Mål, dybde | 580 mm |
| Nettovægt | 19000 g |
| Bruttovægt | 25000 g |
Miljø
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27380101 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |