text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PRBT 6

Artikelnummer: 685000
GTIN: 
Roboterarm, bis 6 kg Nutzlast, 741 mm Reichweite, 6 Achsen, 24 V DC Versorgung, Eingänge für STO und SBC , Flansch zum Anbau Endeffektor, CAN-Schnittstelle zur Steuerung Achse und Endeffektor.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung BG  
 
Toleranz UB Roboterarm -12,5 %/+25 %  
Toleranz UB Bremsennotl. -12,5 %/+25 %  
Max. Anforderungsrate von STO 1/min  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingang nein  
CANopen Protokoll CiA DS402:IEC61800-7-201  
Canopen Zykluszeit Default: 8 ms  
Optimiert: bis zu 2 ms  
Canopen Übertragungszeiten 1 MBit/s  
Nachlaufweg STOP 0 Achse1 17,2°  
Nachlaufweg STOP 0 Achse2 17,2°  
Nachlaufweg STOP 0 Achse3 13,1°  
Max. Achsgeschwindigkeit 90°/s  
Max. Achswinkel Achse 1 +/- 170°  
Max. Achswinkel Achse 2 +/- 145°  
Max. Achswinkel Achse 3 +/- 135°  
Max. Achswinkel Achse 4 +/- 170°  
Max. Achswinkel Achse 5 +/- 170°  
Max. Achswinkel Achse 6 +/- 179°  
Max. Bremsrampe Achse 1 450°/s²  
Max. Bremsrampe Achse 2 450°/s²  
Max. Bremsrampe Achse 3 450°/s²  
Max. Bremsrampe Achse 4 450°/s²  
Max. Bremsrampe Achse 5 450°/s²  
Max. Bremsrampe Achse 6 450°/s²  
Max. Beschl.rampe Achse 1 200°/s²  
Max. Beschl.rampe Achse 2 200°/s²  
Max. Beschl.rampe Achse 3 200°/s²  
Max. Beschl.rampe Achse 4 200°/s²  
Max. Beschl.rampe Achse 5 200°/s²  
Max. Beschl.rampe Achse 6 200°/s²  
Umgebungstemperatur 0 - 45  °C
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
Geräuschemission ≤ 70 dB (A)  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP54  
max. Leitungslänge 30  m
Abmessung h 390  mm
Abmessung b 780  mm
Abmessung t 580  mm
Nettogewicht 19000  g
Bruttogewicht 25000  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27380101  
ETIM Version ETIM-7.0