text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PRBT 6

Numer produktu: 685000
GTIN: 
Ramię robota, udźwig do 6 kg, zakres roboczy 741 mm, 6 osi, zasilanie 24V DC , wejścia dla STO i SBC, kołnierz do mocowania efektora końcowego, Interfejs CAN do sterowania osią i końcowym elementem wykonawczym.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Ramię robota, udźwig do 6 kg, zakres roboczy 741 mm, 6 osi, zasilanie 24V DC , wejścia dla STO i SBC, kołnierz do mocowania efektora końcowego, Interfejs CAN do sterowania osią i końcowym elementem wykonawczym.

Potwierdzenie BG  
 
Tolerancja UB ramienia robota -12,5 %/+25 %  
Tolerancja odpow. hamulca UB -12,5 %/+25 %  
Maks. prędkość STO 1/min  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Protokół CANopen CiA DS402:IEC61800-7-201  
Czas cyklu CANopen Domyślnie: 8 ms  
Zoptymalizowany: do 2 ms  
Czasy transmisji CANopen 1 MBit/s  
STOP przekroczenia 0 oś 1 17,2°  
STOP przekroczenia 0 oś 2 17,2°  
STOP przekroczenia 0 oś 3 13,1°  
Maks. prędkość osi 90°/s  
Maks. kąt osi oś 1 +/- 170°  
Maks. kąt osi oś 2 +/- 145°  
Maks. kąt osi oś 3 +/- 135°  
Maks. kąt osi oś 4 +/- 170°  
Maks. kąt osi oś 5 +/- 170°  
Maks. kąt osi oś 6 +/- 179°  
Maks. rampa hamowania. oś 1 450°/s²  
Maks. rampa hamowania. oś 2 450°/s²  
Maks. rampa hamowania. oś 3 450°/s²  
Maks. rampa hamowania. oś 4 450°/s²  
Maks. rampa hamowania. oś 5 450°/s²  
Maks. rampa hamowania. oś 6 450°/s²  
Maks. rampa przysp. oś 1 200°/s²  
Maks. rampa przysp. oś 2 200°/s²  
Maks. rampa przysp. oś 3 200°/s²  
Maks. rampa przysp. oś 4 200°/s²  
Maks. rampa przysp. oś 5 200°/s²  
Maks. rampa przysp. oś 6 200°/s²  
Temperatura pracy 0 - 45  °C
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
Emisja hałasu ≤ 70 dB (A)  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP54  
Maks. długość przewodu 30  m
Wysokość 390  mm
Szerokość 780  mm
Głębokość 580  mm
Ciężar netto 19000  g
Ciężar brutto 25000  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27380101  
Wersja ETIM ETIM-7.0