text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PRBT 6

Número do produto: 685000
GTIN: 
Braço de robô, até 6 kg de carga útil, 741 mm de alcance, 6 eixos,alimentação de 24 V CC , entradas para STO e SBC , flange para fixação do operador final, interface CAN para comandar o eixo e o operador final.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Braço de robô, até 6 kg de carga útil, 741 mm de alcance, 6 eixos,alimentação de 24 V CC , entradas para STO e SBC , flange para fixação do operador final, interface CAN para comandar o eixo e o operador final.

Homologação BG  
 
Tolerância UB braço robótico -12,5 %/+25 %  
Tolerância UB vent.emerg.freio -12,5 %/+25 %  
Taxa máx. de solicitação STO 1/min  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Isolamento pot. entrada não  
Protocolo CANopen CiA DS402:IEC61800-7-201  
Tempo de ciclo Canopen Padrão: 8 ms  
Otimizado: até 2 ms  
Tempos de transmissão Canopen 1 MBit/s  
Ultrapassagem STOP 0 eixo 1 17,2°  
Ultrapassagem STOP 0 eixo 2 17,2°  
Ultrapassagem STOP 0 eixo 3 13,1°  
Velocidade máx. do eixo 90°/s  
Ângulo máx. do eixo 1 +/- 170°  
Ângulo máx. do eixo 2 +/- 145°  
Ângulo máx. do eixo 3 +/- 135°  
Ângulo máx. do eixo 4 +/- 170°  
Ângulo máx. do eixo 5 +/- 170°  
Ângulo máx. do eixo 6 +/- 179°  
Rampa máx. frenagem eixo 1 450°/s²  
Rampa máx. frenagem eixo 2 450°/s²  
Rampa máx. frenagem eixo 3 450°/s²  
Rampa máx. frenagem eixo 4 450°/s²  
Max. braking ramp axis 5 450°/s²  
Rampa máx. frenagem eixo 6 450°/s²  
Rampa máx. aceleração eixo 1 200°/s²  
Rampa máx. aceleração eixo 2 200°/s²  
Rampa máx. aceleração eixo 3 200°/s²  
Rampa máx. aceleração eixo 4 200°/s²  
Rampa máx. aceleração eixo 5 200°/s²  
Rampa máx. aceleração eixo 6 200°/s²  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
Emissão de ruído ≤ 70 dB (A)  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP54  
Comprimento máx. do cabo 30  m
Dimensão altura 390  mm
Dimensão de profundidade 780  mm
Dimensão de profundidade 580  mm
Peso líquido 19000  g
Peso bruto 25000  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Função de referência ECLASS 27380101  
Versão ETIM ETIM-7.0