text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
321 tuotetta löytyi
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Heijastusvalopainike taustahimmennyksllä, kosketusalue 30–100 mm, 4-napainen M8-urosliitin, puolijohdelähtö (pluskytkevä)

€212.31
PSEN op4F-SL-14-120/1
631160
GTIN: 4046548086713
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1200 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€4,572.05
PSEN op4F-SL-14-048/1
631146
GTIN: 4046548086515
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 480 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€2,391.34
PSEN op4F-SL-14-105/1
631157
GTIN: 4046548086386
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€4,088.82
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
GTIN: 4046548086720
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€867.33
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 900 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€2,601.98
PSEN op4F-SL-14-072/1
631150
GTIN: 4046548086553
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 720 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€3,085.21
PSEN op4F-SL-14-114/1
631159
GTIN: 4046548086706
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1140 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€4,398.59
PSEN op4F-SL-14-108/1
631158
GTIN: 4046548086393
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1080 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€4,262.30
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 24 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€2,849.79
PSEN op4F-SL-14-030/1
631142
GTIN: 4046548086478
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 300 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€1,734.65
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
GTIN: 4046548086560
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€3,221.50
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€1,067.89
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€938.13
PSEN opII3H-s-30-030
632021
GTIN: 4046548076264
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 300 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntäkaapeliei sisälly toimitukseen.

€823.65
PSEN opII3H-s-30-045
632022
GTIN: 4046548076271
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 450 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntäkaapeliei sisälly toimitukseen.

€981.11
PSEN opII3H-s-30-090
632025
GTIN: 4046548076301
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 900 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntäkaapeliei sisälly toimitukseen.

€1,478.89
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€798.60
PSEN opII3H-s-30-060
632023
GTIN: 4046548076288
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 600 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntäkaapeliei sisälly toimitukseen.

€1,152.53
PSEN opII3H-s-30-015
632020
GTIN: 4046548076257
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke: M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

€654.92
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus