text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PRBT 6

Productnummer: 685000
GTIN: 
Robotarm, tot 6 kg nuttige last, bereik 741 mm, 6 assen, 24 V DC voeding, ingangen voor STO en SBC, flens voor montage eindeffector, CAN-interface voor besturing as en eindeffector.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring BG  
 
Tolerantie UB robotarm -12,5 %/+25 %  
Tolerantie UB remnoodventilat. -12,5 %/+25 %  
Max. aanvraagsnelheid van STO 1/min  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
CANopen protocol CiA DS402:IEC61800-7-201  
Canopen cyclustijd Default: 8 ms  
Geoptimaliseerd: tot 2 ms  
Canopen overdrachtstijden 1 Mbit/s  
Naloopweg STOP 0 as1 17,2°  
Naloopweg STOP 0 as2 17,2°  
Naloopweg STOP 0 as3 13,1°  
Max. assnelheid 90°/s  
Max. ashoek as 1 +/- 170°  
Max. ashoek as 2 +/- 145°  
Max. ashoek as 3 +/- 135°  
Max. ashoek as 4 +/- 170°  
Max. ashoek as 5 +/- 170°  
Max. ashoek as 6 +/- 179°  
Max. remhelling as 1 450°/s²  
Max. remhelling as 2 450°/s²  
Max. remhelling as 3 450°/s²  
Max. remhelling as 4 450°/s²  
Max. braking ramp axis 5 450°/s²  
Max. remhelling as 6 450°/s²  
Max. acceleratiehelling as 1 200°/s²  
Max. acceleratiehelling as 2 200°/s²  
Max. acceleratiehelling as 3 200°/s²  
Max. acceleratiehelling as 4 200°/s²  
Max. acceleratiehelling as 5 200°/s²  
Max. acceleratiehelling as 6 200°/s²  
Omgevingstemperatuur 0 - 45  °C
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
Geluidsemissie ≤ 70 dB (A)  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP54  
Max. kabellengte 30  m
Afmeting hoogte 390  mm
Afmeting breedte 780  mm
Afmeting diepte 580  mm
Nettogewicht 19000  g
Brutogewicht 25000  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27380101  
ETIM versie ETIM-7.0