Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 4096 pulssia kierrosta kohden,sin/cos-liitäntä, umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€326.19
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 4096 pulssia kierrosta kohden,sin/cos-liitäntä, putkiakseli 12 mm saakka, sovituskiila.
€326.19
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 1024 pulssia kierrosta kohden,HTL-liitäntä, umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€326.19
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 1024 pulssia kierrosta kohden,HTL-liitäntä, putkiakseli 12 mm saakka, sovituskiila.
€326.19
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, muovikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 300 N
€155.03
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, metallikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 300 N
€138.32
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, muovikotelo, 2xNC+2xNO
koskettimet, jousivoima maks. 175 N
€155.03
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, metallikotelo, 2xNC+2xNO
-koskettimet, jousivoima maks. 175 N
€138.32
Absoluuttinen pyörimisanturi, Singleturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€1,172.00
Absoluuttinen pyörimisanturi, Singleturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
putkiläpiakseli 20 mm.
€1,172.00
Absoluuttinen pyörimisanturi, Multiturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
umpiakseli 10 mm, sovituskiila.
€1,634.85
Absoluuttinen pyörimisanturi, Multiturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä,
putkiläpiakseli 20 mm.
€1,634.85
Naru narukytkimeen PSEN rs. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 50 m rulla.
€108.41
Naru narukytkimeen PSEN rope. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 100 m rulla.
€216.48
Vetokytkin sis. nollauspainike, suora pää, muovikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, suora pää, muovikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous