Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"685000","name":"PRBT 6","price":"0.00","currency":"TWD","category":["00108002327111","0010800232711180OM"]}
Actual product may vary
PRBT 6
Product ID: 685000
GTIN:
機械手臂,最大負載為 6 kg,741 mm 操作範圍,六軸,24 V DC
電源,用於 STO 和 SBC 的輸入,用於固定末端效應器的法蘭,
用於控制軸和末端效應器的 CAN 介面。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval | BG |
技術數據
電氣數據
| 容差 UB 機械臂 | -12.5 %/+25 % |
| 容差 UB 制動排氣 | -12.5 %/+25 % |
安全功能斯托
| Max. demand rate of STO | 1/min |
入口
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
CANopen接口
| CANopen 協定 | CiA DS402:IEC61800-7-201 |
| Canopen 週期時間 |
預設: 8 ms
最佳化:最快 2 ms |
| Canopen 傳輸次數 | 1 MBit/s |
停止類別0
| 超限運轉停止 0 軸 1 | 17.2° |
| 超限運轉停止 0 軸 2 | 17.2° |
| 超限運轉停止 0 軸 3 | 13.1° |
軸數據
| Max. axis speed | 90°/s |
| Max. axis angle axis 1 | +/- 170° |
| Max. axis angle axis 2 | +/- 145° |
| Max. axis angle axis 3 | +/- 135° |
| Max. axis angle axis 4 | +/- 170° |
| Max. axis angle axis 5 | +/- 170° |
| Max. axis angle axis 6 | +/- 179° |
| Max. braking ramp axis 1 | 450°/s² |
| Max. braking ramp axis 2 | 450°/s² |
| Max. braking ramp axis 3 | 450°/s² |
| Max. braking ramp axis 4 | 450°/s² |
| 最大制動斜坡軸 5 | 450°/秒² |
| 最大制動斜坡軸 6 | 450°/秒² |
| Max. acceleration ramp axis 1 | 200°/s² |
| Max. acceleration ramp axis 2 | 200°/s² |
| Max. acceleration ramp axis 3 | 200°/s² |
| Max. acceleration ramp axis 4 | 200°/s² |
| Max. acceleration ramp axis 5 | 200°/s² |
| Max. acceleration ramp axis 6 | 200°/s² |
環境數據
| 環境溫度 | 0 - 45 °C |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| 噪音排放 | ≤ 70 dB (A) |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP54 |
機械數據
| 電纜最大長度 | 30 m |
| 高度尺寸 | 390 mm |
| 寬度尺寸 | 780 mm |
| 深度尺寸 | 580 mm |
| 淨重 | 19000 g |
| 毛重 | 25000 g |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27380101 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |