text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PRBT 6

Ürün numarası: 685000
GTIN: 
Robot kolu, 6 kg'a kadar yük kapasitesi, 741 mm çalışma aralığı, 6eksen, 24 V DC besleme, STO ve SBC için girişler, uç efektörü sabitleme flanşı, ekseni ve uç efektörü kontrol etmek için CAN arabirimi.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Robot kolu, 6 kg'a kadar yük kapasitesi, 741 mm çalışma aralığı, 6eksen, 24 V DC besleme, STO ve SBC için girişler, uç efektörü sabitleme flanşı, ekseni ve uç efektörü kontrol etmek için CAN arabirimi.

Approval BG  
 
UB robot kol toleransı -12,5 %/+25 %  
UB fren havalandırma toleransı -12,5 %/+25 %  
Max. demand rate of STO 1/min  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
CANopen protokolü CiA DS402:IEC61800-7-201  
CANopen döngü süresi Varsayılan: 8 ms  
Optimum: 2 ms'ye kadar  
CANopen iletim süreleri 1 MBit/s  
Fazla çalışma STOP 0 eksen 1 17,2°  
Fazla çalışma STOP 0 eksen 2 17,2°  
Fazla çalışma STOP 0 eksen 3 13,1°  
Max. axis speed 90°/s  
Max. axis angle axis 1 +/- 170°  
Max. axis angle axis 2 +/- 145°  
Max. axis angle axis 3 +/- 135°  
Max. axis angle axis 4 +/- 170°  
Max. axis angle axis 5 +/- 170°  
Max. axis angle axis 6 +/- 179°  
Max. braking ramp axis 1 450°/s²  
Max. braking ramp axis 2 450°/s²  
Max. braking ramp axis 3 450°/s²  
Max. braking ramp axis 4 450°/s²  
Maks. fren rampası eksen 5 450°/s²  
Maks. fren rampası eksen 6 450°/s²  
Max. acceleration ramp axis 1 200°/s²  
Max. acceleration ramp axis 2 200°/s²  
Max. acceleration ramp axis 3 200°/s²  
Max. acceleration ramp axis 4 200°/s²  
Max. acceleration ramp axis 5 200°/s²  
Max. acceleration ramp axis 6 200°/s²  
Olarak çevre ısısı 0 - 45  °C
Perm. operating height ASL 2000 m  
Gürültü emisyonu ≤ 70 dB (A)  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP54  
Maksimum kablo uzunluğu 30  m
Yükseklik boyutu 390  mm
Genislik boyutu 780  mm
Derinlik boyutu 580  mm
Net agirlik 19000  g
Brüt ağırlık 25000  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27380101  
ETIM Sürümü ETIM-7,0