text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PRBT 6

Número de producto: 685000
GTIN: 
Brazo robótico, hasta 6 kg de carga útil, 741 mm de alcance, 6 ejes,alimentación 24 V DC, entradas para STO y SBC, brida para montaje de efectorterminal, interface CAN para control de eje y efector terminal.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Brazo robótico, hasta 6 kg de carga útil, 741 mm de alcance, 6 ejes,alimentación 24 V DC, entradas para STO y SBC, brida para montaje de efectorterminal, interface CAN para control de eje y efector terminal.

Homologación BG  
 
Tolerancia UB brazo robótico -12,5 %/+25 %  
Tol. UB vent.emerg. frenos -12,5 %/+25 %  
Frec. máx. solicitación de STO 1/min  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Protocolo CANopen CiA DS402:IEC61800-7-201  
Tiempo de ciclo CANopen Predeterminado: 8 ms  
Optimizado: hasta 2 ms  
Tiempos de transmisión CANopen 1 Mbits/s  
Carrera inerc. PARO 0 eje1 17,2°  
Carrera inerc. PARO 0 eje2 17,2°  
Carrera inerc. PARO 0 eje3 13,1°  
Velocidad máx. de eje 90°/s  
Velocidad máx. del eje 1 +/- 170°  
Velocidad máx. del eje 2 +/- 145°  
Velocidad máx. del eje 3 +/- 135°  
Velocidad máx. del eje 4 +/- 170°  
Velocidad máx. del eje 5 +/- 170°  
Velocidad máx. del eje 6 +/- 179°  
Rampa fren. máx. del eje 1 450°/s²  
Rampa fren. máx. del eje 2 450°/s²  
Rampa fren. máx. del eje 3 450°/s²  
Rampa fren. máx. del eje 4 450°/s²  
Max. braking ramp axis 5 450°/s²  
Rampa fren. máx. del eje 6 450°/s²  
Rampa acel. máx. del eje 1 200°/s²  
Rampa acel. máx. del eje 2 200°/s²  
Rampa acel. máx. del eje 3 200°/s²  
Rampa acel. máx. del eje 4 200°/s²  
Rampa acel. máx. del eje 5 200°/s²  
Rampa acel. máx. del eje 6 200°/s²  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
Emisión de ruido ≤ 70 dB (A)  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP54  
Longitud de línea máxima 30  m
Dimensión de altura 390  mm
Dimensión Ancho 780  mm
Dimensión Profundidad 580  mm
Peso neto 19000  g
Peso bruto 25000  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27380101  
ETIM Version ETIM-7.0