Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Salpa mekaaniseen pitoon turvakytkimen
PSEN me1 tai PSEN cs yhteydessä.
€168.94
Turvasaranakytkin, asennus oikealla, 4-napainen M12
urosliitin, 2 avavaa kosketinta, suojausluokka IP67.
€166.16
Salpa mekaaniseen pitoon turvakytkimen PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSENcs4.2 ja PSEN ma1.4 yhteydessä.
€167.28
Mekaaninen salpa, PSEN me1 tai PSEN cs -turvareleille,
lukituksella (deaktivoitava) ja hätävapautuksella.
€211.10
Turvallinen saranakytkin, asennusasento vasen, M12 4-napainenurosliitin, 2
NC, IP67.
€166.16
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€114.29
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus 13 mm,VP =
1 anturi toimilaitteella.
€68.36
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP =
1 anturi toimilaitteella.
€57.42
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP =
1 anturi toimilaitteella.
€72.05
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus 13 mm, VP =
1 anturi toimilaitteella.
€61.11
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentäänPSEN ix1:n kanssa, korkeus 13 mm, VP =
1 anturi toimilaitteella.
€68.36
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.
€12.32
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =
1 kappale koodatulla M12-toimilaitteella, 5 m kaapeli (PUR).
€69.38
RFiD-turvaraja, 2 turvallista Hl-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
luokkiinSIL 3 tai PL e saakka, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin jatoimilaite.
€132.97
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.
€101.44
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin, maks. 8 opetuskertaa.
€124.79
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.
€11.43
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm,VP =
1 anturi toimilaitteella.
€64.67
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =
1 kappale toimilaitteella.
€72.16
Mekaaninen turvarele, vakiotoimilaitteella, koskettimet: 1 NO, 2 NC.
€40.96
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous