100BaseTX

Standard Ethernet

  • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
  • Lunghezza max. dei segmenti: 100 m
  • Mezzo: cavo UTP, 2 coppie di fili, categoria -5
  • Impedenza del cavo: 100 ohm
  • Collegamento: connettore RJ45 a 8 poli
  • Topologia: punto-punto, stella (tramite hub)

 

Con la definizione 100Base T4 la topologia fisica viene separata da quella logica. I componenti come cavi, prese a muro per RJ45, patchpanel ecc. devono essere adatti ad una velocità di trasmissione di 100 MHz secondo la categoria 5.

  • Hub
  • Categoria
  • Segmento
  • Topologia
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
Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio