Terminal over Network

Telnet

In passato Telnet veniva utilizzato soprattutto per l'accesso remoto alla rete con server UNIX. Un accesso remoto da un computer a scelta nella rete ad un altro (server Telnet) può avvenire tramite un'applicazione Telnet (client Telnet).
Oggi Telnet viene impiegato anche per la configurazione dei componenti di rete come ad es. server B. COM. Con TCP/IP a Telnet di solito corrisponde la porta 23, ma per applicazioni speciali possono essere utilizzate anche altre porte. Telnet è basato su TCP/IP come protocollo di trasferimento e di sicurezza.

Caratteristiche e parametri di Telnet nella finestra DOS:

  • TELNET <indirizzo IP>
    Viene creato un collegamento Telnet sulla porta 23 del server Telnet con l'indirizzo IP indicato.
  • TELNET <IP-Adresse> <Port-Nr>
    Viene creato un collegamento Telnet sulla porta indicata del server Telnet con l'indirizzo IP indicato.

Esempio:
TELNET 172.16.205.49 1111
Viene creato un collegamento Telnet con la porta 1111 del server Telnet con indirizzo IP 172.16.205.49.

In ambiente Windows i parametri di indirizzamento per i collegamenti Telnet vengono inseriti &lt;collegamento/sistema di rete&gt; nel menù. Nella finestra di input, come "Hostname" viene inserito l'indirizzo IP del server Telnet, come "Collegamento" invece il numero della porta desiderata. L'inserimento di "Telnet" corrisponde alla porta 23.

 

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio