Efficacia dei dispositivi di protezione tramite distanze di sicurezza

Distanze di sicurezza

Per poter neutralizzare un eventuale pericolo quanto più rapidamente possibile, è necessario montare il dispositivo di protezione a una distanza adeguata. Questo serve a proteggere gli arti superiori e inferiori.

La distanza di sicurezza (S) è stabilita nella norma EN ISO 13855 e dipende in particolare dai seguenti fattori:

  • t1 = tempo di intervento del dispositivo di protezione stesso
  • t2 = tempo di intervento della macchina, ovvero tempo di arresto della macchina come risposta al segnale del dispositivo di protezione
  • C = possibile avvicinamento a una zona pericolosa senza riconoscimento da parte del dispositivo di protezione, ad es. introdursi, senza essere rilevati, tra due raggi di una barriera fotoelettrica, indipendentemente dalla distanza di questi raggi
  • K = presunta velocità di avvicinamento del corpo umano o di parti del corpo Questo fattore viene stabilito nella Norma EN ISO 13855 in 1 600 mm/sec per la velocità del passo e in 2 000 mm/sec per la velocità dell'accesso

La distanza da realizzare è quindi S = K* (t1 + t2) + C
 

Distanze di sicurezza per gruppi di persone/etnici diversi

La EN ISO 13857 stabilisce le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. È opportuno sottolineare come questa Norma chiarisca che per altri gruppi di persone o etnici (ad es. per i Paesi asiatici, scandinavi oppure per i bambini) possono valere altri dati antropometrici (altezza, lunghezza degli arti…) e, di conseguenza, possono sussistere rischi differenti. In particolare in luoghi pubblici o in caso di esportazione in altri Paesi, l'applicabilità di questa Norma potrebbe risultare limitata.

Norma Titolo
EN ISO 13857 Sicurezza del macchinario
Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose
con gli arti superiori e inferiori

 

Anteprima Pilz Safety Distance Calculator

Pilz Safety Distance Calculator:

Pilz calcola per te la distanza di sicurezza giusta!

Inizia subito!

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio