Efficacia dei dispositivi di protezione tramite distanze minime

Distanze minime

Per evitare pericoli alle persone, vengono prescritte distanze minime tra il punto pericoloso e il dispositivo di protezione. Queste distanze impediscono lo schiacciamento di parti del corpo.

Le distanze minime sono composte da due parti:

  • La velocità del passo o dell'accesso viene moltiplicata per il tempo di intervento del sistema e
  • per un valore supplementare che dipende dall'altezza del punto pericoloso e da quella del dispositivo di protezione. Questo valore supplementare può arrivare fino a 1200 mm.

Norma per le distanze minime per le macchine

Norma Titolo
EN ISO 13854 Sicurezza del macchinario
Distanze minime - per impedire lo schiacciamento di parti del corpo
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
Questo articolo è stato utile?