Norme internazionali e nazionali (IEC, ISO, DIN, …)

Cosa sono le Norme?

Le Norme sono accordi documentati, in genere facoltativi, con cui si stabiliscono criteri relativi a prodotti, servizi e procedure. Con l'aiuto delle Norme è possibile garantire che i prodotti e i servizi siano adatti allo scopo previsto, confrontabili e compatibili con esso.

 

Norme internazionali – emanate da IEC e ISO

Norme in Europa – creazione di una Norma EN IEC o EN ISO

A livello europeo vengono applicate le Norme EN. La loro elaborazione viene solitamente promossa su iniziativa della UE tramite gli organismi normativi europei CEN e CENELEC. (CEN e CENELEC inglobano gli organismi normativi nazionali in Europa.) Anche CEN e CENELEC prendono in considerazione argomenti diversi per le Norme (CENELEC: elettronica ed elettrotecnica. CEN: meccanica). Molte Norme oggi vengono sviluppate in "pacchetto" come Norme IEC o ISO in collaborazione con la UE tramite CEN e CENELEC. Il risultato di questi sforzi congiunti sono le Norme EN IEC o EN ISO. La standardizzazione in Europa si suddivide nelle cosiddette tipologie di Norme A, B e C.

Per ulteriori informazioni leggi il capitolo 3.4! Il manuale sulla sicurezza in inglese contiene numerose informazioni sulla sicurezza delle macchine.

Manuale sulla sicurezza
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
Questo articolo è stato utile?