Per poter neutralizzare un eventuale pericolo quanto più rapidamente possibile, è necessario montare il dispositivo di protezione a una distanza adeguata. Questo serve a proteggere gli arti superiori e inferiori.
Efficacia dei dispositivi di protezione tramite distanze di sicurezza
La distanza di sicurezza (S) è stabilita nella norma EN ISO 13855 e dipende in particolare dai seguenti fattori:
- t1 = tempo di intervento del dispositivo di protezione stesso
- t2 = tempo di intervento della macchina, ovvero tempo di arresto della macchina come risposta al segnale del dispositivo di protezione
- C = possibile avvicinamento a una zona pericolosa senza riconoscimento da parte del dispositivo di protezione, ad es. introdursi, senza essere rilevati, tra due raggi di una barriera fotoelettrica, indipendentemente dalla distanza di questi raggi
- K = presunta velocità di avvicinamento del corpo umano o di parti del corpo Questo fattore viene stabilito nella Norma EN ISO 13855 in 1 600 mm/sec per la velocità del passo e in 2 000 mm/sec per la velocità dell'accesso
La distanza da realizzare è quindi S = K* (t1 + t2) + C
Distanze di sicurezza per gruppi di persone/etnici diversi
La EN ISO 13857 stabilisce le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. È opportuno sottolineare come questa Norma chiarisca che per altri gruppi di persone o etnici (ad es. per i Paesi asiatici, scandinavi oppure per i bambini) possono valere altri dati antropometrici (altezza, lunghezza degli arti…) e, di conseguenza, possono sussistere rischi differenti. In particolare in luoghi pubblici o in caso di esportazione in altri Paesi, l'applicabilità di questa Norma potrebbe risultare limitata.
Norma | Titolo |
---|---|
EN ISO 13857 | Sicurezza del macchinario Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori |
Pilz Safety Distance Calculator:
Pilz calcola per te la distanza di sicurezza giusta!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch