Svizzera | italiano

Sistemi di controllo

Sistemi PLC e sistemi I/O

Qual è la differenza principale tra il sistema di controllo PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi nel sistema di automazione PSS 4000?

PSSuniversal multi è una versione ridotta del sistema di controllo PSSuniversal PLC. Le seguenti caratteristiche, disponibili in PSSuniversal PLC, non sono presenti in PSSuniversal multi:

  • è possibile solo la programmazione/configurazione mediante l’editor PASmulti; non è possibile eseguire la programmazione secondo EN/IEC 61131-3
  • Nessuna variabile ritentiva
  • Nessuna risorsa standard
  • Possono essere collegati max. 5 nodi SafetyNET p
  • Nessun Profinet
  • Nessun Ethernet/IP