Esiste una norma che indica la velocità ridotta prevista, ad esempio di nastri trasportatori, se il nastro non è dotato di protezioni perimetrali?

Velocità ridotta sicura e sistemi di movimentazione continua

Nella norma di tipo C EN 619:2002 per i sistemi di movimentazione continua sono indicate le velocità solo nel caso in cui siano presenti passeggeri. In particolare, si tratta di:
 
Sistemi di movimentazione continui per il trasporto:

  • Altezza pavimento: Velocità di trasporto di 0,3 m/s
  • 0,3 m dal pavimento: Velocità di trasporto di 0,15 m/s
  • Ringhiera piena: Velocità di trasporto di 0,5 m/s

Altrimenti, sul tema “Velocità ridotte sicure” è valida la norma VDI 2854 che descrive che una velocità può essere considerata sicura se la persona ha tempo sufficiente per sottrarsi all’evento pericoloso.

 

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio