Come è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del modulo principale di controllo?

Sistemi PLC e sistemi I/O

Reset al default: (Eseguire le seguenti operazioni in <10 s

  • Togliere la tensione a PSS
  • Rimuovere la scheda SD
  • Ripristinare la tensione a PSS
  • Premere il pulsante di reset >5s fino a quando il LED DIAG lampeggia
  • Rilasciare il pulsante di reset
  • Premere il pulsante di reset
  • Rilasciare il pulsante di reset

Il modulo di controllo principale presenta ora le seguenti impostazioni di base:

  • Nome dispositivo: PSS__
  • Indirizzo IP: da 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (meccanismo di IP automatico)
  • Subnet mask: 255.255.0.0
    La scheda SD può essere formattata tramite PC.
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio