A + F Automation und Fördertechnik si è trovata di fronte alla sfida di trovare per il suo SortPacker, impianto per il packaging e l’imballaggio dalla struttura complessa, una soluzione di sicurezza in grado sia di proteggere l’operatore che garantire l’efficienza. Aspetto fondamentale: una struttura ibrida della soluzione affinché sia il costruttore di impianti che l’operatore possano in ogni momento modificare i parametri di processo del sistema di controllo principale senza che ciò influisca sul sistema di controllo di sicurezza. Grande attenzione è stata data anche alla produttività delle diverse fasi di processo. Grazie alla soluzione di sicurezza dalla struttura modulare ibrida composta dal sistema di controllo di sicurezza PNOZmulti 2, dal distributore di campo decentralizzato PDP67 e dal sistema per ripari mobili PSENslock 2 di Pilz, partner di lunga data, A + F ha trovato una soluzione completa economica e convincente dal punto di vista funzionale.
Prodotti gastronomici con un confezionamento esterno facile e sicuro
Soluzione di sicurezza ibrida per ritmi elevati
La soluzione modulare protegge il SortPacker
Nel SortPacker lungo 25 metri, i dispositivi di protezione mettono in sicurezza aperture di alimentazione e prelievo, magazzini di cartoni e fustellati, nonché ripari e sportelli. La protezione delle singole fasi di processo e dell’operatore viene garantita da PNOZmulti 2 unitamente ai sensori intelligenti PSEN: il sistema per ripari mobili PSENslock 2 mette in sicurezza nella macchina di A+F dodici ripari con una forza di tenuta di 1000 N ciascuno. In presenza di un intervento necessario, l'operatore richiede l'accesso. Dato che le pinze del SortPacker passano automaticamente alla posizione di base, l’impianto non deve essere riportato nella posizione iniziale con un’operazione onerosa, Questo rende il flusso più efficiente. Il sistema per ripari mobili è inoltre collegato tramite plug & play ai moduli di ingresso decentralizzati PDP67. Il sistema di controllo di sicurezza PNOZmulti 2 analizza e controlla quale riparo è ad esempio “aperto/bloccato”. In questo modo, grazie a messaggi di diagnostica in chiaro sul display di PNOZmulti 2, è possibile eliminare rapidamente eventuali anomalie o guasti, con conseguente incremento della produttività dei flussi!
I vantaggi in breve
- Safety modulare di facile gestione per utilizzo e retrofit semplici
- Rafforzamento della security: il concept di sicurezza ibrido ostacola la possibilità di manipolazioni, manomissioni e accessi non autorizzati ai dati.
- Riduzione dei tempi di messa in servizio: il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENslock 2 viene collegato direttamente ai moduli di ingresso di sicurezza distributori di campo PDP67 mediante plug & play.
Cosa dice il cliente
Grazie alla forte reputazione acquisita nel settore del packaging e un supporto a livello internazionale, Pilz è il fornitore preferito dai nostri clienti per gli aspetti di safety e security. Solo con Pilz siamo riusciti a trovare una soluzione completa così sorprendente, che unisce in modo esemplare sicurezza, configurazione e semplicità di utilizzo come diagnostica e cablaggio!
A+F Automation + Fördertechnik GmbH
A+F, fondata nel 1974 e con sede a Kirchlengern, Germania, sviluppa e produce macchine per l’imballaggio di alta qualità. Dal 2017, A+F fa parte del gruppo di aziende internazionale EOL Packaging Experts GmbH che offre sistemi e macchine per l’imballaggio finale. Oltre alla costruzione effettiva delle macchine, il gruppo è noto nel settore del packaging per il montaggio e la messa in servizio di soluzioni di fine linea automatizzate. Il portafoglio comprende, oltre a macchine standard, impianti personalizzati in base alle esigenze del cliente, inclusivi di soluzioni innovative per la movimentazione.
I prodotti Pilz all’opera
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]