Safety per pressa, uomo e robot!

Precisione sugli angoli

Quando la società di ingegneria svizzera Peter Huber AG ha ricevuto l’incarico di attrezzare e riconvertire macchine piegatrici ad alimentazione manuale a un’alimentazione supplementare dei pezzi in lamiera tramite robot, sia dal punto di vista della tecnologia di controllo e di sicurezza, oltre ai requisiti di convenienza, flessibilità ed efficienza, il capitolato prevedeva una condizione fondamentale: la soluzione richiesta doveva continuare a utilizzare i sistemi di controllo esistenti. Poiché sia lato sistema di controllo che di sicurezza la collaborazione tra uomo, robot e macchina rappresenta una sfida complessa, si cercava una soluzione innovativa. Peter Huber ha trovato questa soluzione nel modulo di sicurezza myPNOZ.

Interfaccia con garanzia di sicurezza

In particolare, l’approccio di sicurezza è focalizzato sulla nuova interfaccia tra robot e macchina piegatrice: quest’ultima nasconde svariati rischi per le persone che stazionano in quell’area. Da un lato durante la fase di carico con robot, nessun operatore si deve trovare nelle immediate vicinanze; dall’altro l’approccio di sicurezza deve garantire che in fase di inserimento o rettifica della posizione eseguiti manualmente, intervenga una protezione dell’operatore e in particolare delle dita assolutamente affidabile. E ancora: il dispositivo o la misura di sicurezza non deve ostacolare l’operatore nello svolgimento delle sue attività. Poiché sia la macchina piegatrice che il robot operatore disponevano già di propri sistemi di controllo della macchina e di sicurezza, per questo progetto specifico era richiesta una soluzione di sicurezza integrata ed efficiente per l’interfaccia. Mediante l’elevata modularità e quindi flessibilità di myPNOZ, è stato possibile raggiungere l’obiettivo di conservare l’ambiente di controllo e aumentare la flessibilità e produttività delle macchine piegatrici.

I vantaggi in breve

  • Retrofit semplice: è stato possibile riutilizzare i sistemi di controllo di sicurezza esistenti
  • Nessuna esigenza di creare una soluzione di sicurezza completamente nuova: l’interfaccia integrabile myPNOZ è situata tra il robot e la macchina piegatrice
  • Flessibilità: l’applicazione può essere eventualmente convertita con rapidità a nuovi task

Cosa dice il cliente

Nel corso della fase di progettazione, il supporto tecnico di Pilz ci ha segnalato il modulo di sicurezza preassemblato myPNOZ di recente lancio sul mercato: l’idea di circuiti di ingresso espandibili con un solo modulo di sicurezza ci è piaciuta fin da subito. Il fatto di potere ricevere il dispositivo su misura al 100% in base alle nostre esigenze e infine pronto per l’installazione rappresentava per noi un vantaggio incredibile, con particolare riferimento a tempi e costi.

Erich Schuhmacher, Project Manager ed esperto di tecnologia per nastri trasportatori, handling e robotica in Peter Huber AG

Peter Huber AG

Grazie a un’ampia e comprovata competenza ed esperienza, il fornitore di servizi per l’automazione Peter Huber AG, con sede ad Alpnach (CH), realizza da oltre 40 anni soluzioni vincenti e convenienti che trovano poi applicazione pratica a partire dai complessi requisiti dei clienti nelle aree sistemi di controllo, robotica, sistemi di handling, sistemi dati e della console di controllo, retrofit e ottimizzazione. L’innovativa società di ingegneria Peter Huber AG è al fianco dei clienti a partire dalla progettazione fino alla messa in servizio finale.

Il prodotto nell’applicazione

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio