Nel porto merci sfuse di Anversa di EuroChem, produttore di fertilizzanti artificiali, una rete capillare di nastri trasportatori e montacarichi si occupa del trasporto dei prodotti. L’elemento unificatore è un gigantesco nastro trasportatore che funge inoltre da sistema di classificazione. Qui la sfida è l’ambiente di lavoro gravoso: i punti di smaltimento con presenza elevata di polvere devono essere periodicamente ripuliti; quindi, è necessario che l’area macchine sia praticamente sempre accessibile da parte dell’operatore, con la massima semplicità. Contemporaneamente è richiesto un livello di protezione soddisfacente del personale: i semirimorchi con nastro trasportatore pesano svariate tonnellate, sono sempre in movimento e rappresentano quindi una fonte di rischio elevata per la sicurezza. Attualmente è il sistema radar di sicurezza PSENradar a garantire che, anche in condizioni (di visibilità) estreme, siano assicurate procedure sicure ed efficienti.
Pericolo individuato, con chiarezza!
Tutto ok sullo schermo (radar)
Per la soluzione di sicurezza implementata in EuroChem, composta da sistema radar e sistema di controllo PLC PSSuniversal del sistema di automazione PSS 4000, su ciascuno dei sei punti di smaltimento del nastro trasportatore sono stati installati sei sensori radar rispettivamente che rilevano con affidabilità massima tutti i movimenti dell’ambiente. Ciascun punto di smaltimento dispone poi di una propria unità di controllo che interpreta i segnali dei sensori e tramite la quale vengono configurate le zone di warning e quelle pericolose. PSS 4000 raccoglie i messaggi di stato di tutte le unità di controllo, degli interruttori di arresto di emergenza e anche degli interruttori a fune. E una colonna di segnalazione mostra ora il rispettivo stato di pericolo attuale: se qualcuno si avvicina a una fonte di pericolo, se un sensore viene “oscurato” (ad esempio da un oggetto che vanifica l’attività del sensore) oppure se la posizione del sensore si modifica volontariamente o involontariamente, per esempio durante le attività di pulizia. Sicurezza e processi efficienti vengono così tenuti in considerazione anche dopo il retrofit.
I vantaggi in breve:
- In ambienti di produzione estremamente gravosi e sporchi, il sistema radar rappresenta una soluzione sicura, efficace ed efficiente
- Protezione contro le manomissioni: PSENradar rileva anche le modifiche di posizione involontarie dei sensori
- Soluzione di sicurezza completa con tecnica e tecnologia di controllo per il monitoraggio dei ripari mobili, valutazione di conformità inclusa
Cosa dice il cliente
“Durante la realizzazione di questo progetto, Pilz ci ha fornito un supporto importante, e questo non solo in fase di elaborazione e validazione del concept ma anche per l’installazione corretta dei sensori in loco. L’impiego di sensori radar è un approccio relativamente nuovo in area sicurezza. Per ambienti di produzione complicati, come nel caso del nostro, i sensori rappresentano tuttavia una soluzione performante e resistente”.
EuroChem
EuroChem è azienda leader nella produzione di fertilizzanti organici e speciali con filiali in tutto il mondo, tra cui un sito produttivo in Belgio. Nella sede di Anversa viene prodotto il fertilizzante che è trasportato come merce sfusa via acqua, terra e su rotaia. L’impianto sito in Belgio risale al 1964 ed era stato realizzato da BASF. Dal 2012 è di proprietà del Gruppo EuroChem.
I prodotti Pilz nell’applicazione
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]