Micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini – moduli di espansione

Espandibile in modo semplice ed efficace

Micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini – moduli di espansione

I micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini sono dotati di un numero inferiore di moduli di espansione rispetto ai dispositivi PNOZmulti e PNOZmulti 2. I dispositivi base espandibili PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p possono essere ampliati a sinistra con max. 4 moduli di collegamento per ogni dispositivo base. Il modulo di collegamento PNOZ mml1p Multi-Link viene utilizzato per il collegamento sicuro dei dispositivi base dei micro sistemi di controllo PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 o PNOZmulti. In questo modo possono essere utilizzati in impianti distribuiti con struttura ad anello o ad albero.

Il modulo di collegamento PNOZmml2p PDP viene utilizzato per il collegamento dei moduli IP67 decentralizzati PDP67. E' possibile collegare i sensori più adatti e tramite questi dispositivi controllare le funzioni di sicurezza in maniera decentralizzata a livello di campo. Ciascun sensore è indirizzabile e diagnosticabile singolarmente. A destra del dispositivo base è possibile collegare dispositivi della serie espansioni dei contatti PNOZsigma. Sono disponibili anche ulteriori moduli di comunicazione.

I vantaggi dell'utilizzo dei moduli di espansione

  • possibilità di impianti distribuiti e decentralizzati
  • Controllo dei sensori direttamente a livello di campo
  • semplicità di collegamento delle espansioni dei contatti per l'aumento del numero dei contatti a relè
I vantaggi dell'utilizzo dei moduli di espansione

Le caratteristiche

Le caratteristiche
  • A destra del dispositivo base: 1 modulo di espansione PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • A sinistra del dispositivo base: 1 modulo fieldbus, 1 modulo di comunicazione e 4 moduli di collegamento
  • PNOZ mml1p Multi-Link: collegamento punto-punto tramite cavo schermato a 4 fili, twistato a coppie, 32 ingressi e uscite virtuali
  • PNOZ mml2p PDP: possibilità di collegare max. 4 moduli di ingresso decentralizzati PDP67 a un modulo di espansione 
(nella configurazione massima: 16 sensori)

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti Mini - moduli di espansione

Micro sistemi configurabili PNOZmulti Mini - Moduli I/O di sicurezza

Moduli di espansione per una struttura modulare in combinazione con un dispositivo base.