Micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini – dispositivi base

Dispositivi base per ogni applicazione di sicurezza

Micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini – dispositivi base

I micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini rappresentano lo strumento ideale per il controllo di più di tre funzioni di sicurezza. A seconda delle dimensioni delle macchine è possibile scegliere tra sistemi di sicurezza stand-alone o modulari ed espandibili.

I dispositivi base sono espandibili a sinistra con max. 4 moduli di collegamento, 1 modulo di comunicazione e 1 modulo fieldbus. A destra è possibile installare max. 1 modulo di espansione a relè PNOZsigma. Tutti i dispositivi base dei micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti Mini raggiungono il PL "e" (EN ISO 13849-1) e SIL CL 3 (IEC 62061).

I vantaggi

  • semplicità di progettazione grazie a PNOZmulti Configurator
  • rapidità di time-to-market tramite ingressi e uscite configurabili
  • più spazio nell'armadio elettrico grazie alle dimensioni compatte
  • cablaggio ridotto grazie ai morsetti estraibili
  • semplicità di diagnostica grazie al display integrato
I vantaggi

Le caratteristiche mirate

Le caratteristiche mirate
  • semplicità di progettazione grazie a PNOZmulti Configurator tramite interfaccia USB standard
  • semplicità di richiamo dei valori mediante selettore rotativo con funzione di pulsante (push and turn)
  • sicurezza contro la manipolazione grazie a elementi di regolazione con coperchio bloccabile e protezione con password
  • ingressi/uscite configurabili
  • rapidità di installazione grazie a innovativi morsetti a molla con azionamento singolo degli elementi (a scelta con morsetti a vite)
  • rapidità di montaggio grazie a molle di arresto – senza la necessità di utensili
  • semplicità di controllo grazie a più di 6 LED – nessun dispositivo di misura esterno necessario
  • facilità di diagnostica grazie al display integrato per la visualizzazione di informazioni e diagnostica

La soluzione giusta per ogni caso applicativo

Il compatto PNOZ mm0p – dispositivo base stand-alone

Le dimensioni compatte del dispositivo base, solo 45 mm, offrono 20 ingressi sicuri e liberamente configurabili. Di questi, fino a 8 ingressi possono essere configurati come uscite ausiliarie. Sono inoltre disponibili 4 uscite di sicurezza a semiconduttore (PL e/SIL CL 3) e 5 uscite di trigger di test. Il display integrato offre le seguenti opzioni: semplicità di diagnostica e visualizzazione di testi personalizzati. Rapidi tempi di messa in servizio e un cablaggio semplice permettono di risparmiare in termini di costi. Le dimensioni compatte garantiscono più spazio disponibile nel quadro elettrico.

Il compatto PNOZ mm0p – dispositivo base stand-alone

Il robusto PNOZ mm0p -T – dispositivo base stand-alone per intervalli di temperatura estesi

Il modulo PNOZ mm0p -T viene utilizzato per intervalli di temperatura da -25° C fino a 60° C. Il dispositivo è anche indicato in applicazioni che richiedono elevata resistenza a condensa e a determinati gas nocivi. Il dispositivo base non è dotato di display.

Il robusto PNOZ mm0p -T – dispositivo base stand-alone per intervalli di temperatura estesi

Il "socievole" PNOZ mm0.1p – dispositivo base modulare ed espandibile

Il dispositivo base PNOZ mm0.1p è adatto ad esigenze sempre crescenti. Il modulo ha le stesse caratteristiche tecniche di PNOZ mm0p, con una differenza: è modulare ed espandibile. Scegliendo i moduli più adatti e grazie alla semplicità di configurazione è possibile espandere un'applicazione in modo rapido ed efficace. Il dispositivo base a sinistra è espandibile con max. 4 moduli di collegamento sicuri, 1 modulo di comunicazione e 1 modulo fieldbus. A destra è possibile collegare le espansioni dei contatti della famiglia PNOZsigma per l'aumento del numero di contatti a relè.

Il "socievole" PNOZ mm0.1p - dispositivo base modulare ed espandibile

Il "comunicativo" PNOZ mm0.2p – dispositivo base con Multi-Link integrato

Il dispositivo base PNOZ mm0.2p, oltre a tutte le funzionalità del modulo PNOZ mm0.1p, dispone anche di un'interfaccia Multi-Link integrata. Eliminando un modulo è possibile risparmiare sui costi! Il collegamento e lo scambio di dati tra più dispositivi base PNOZmulti Mini e tra PNOZmulti Mini, PNOZmulti e PNOZmulti 2 avviene così in modo semplice e rapido.

Il "comunicativo" PNOZ mm0.2p – dispositivo base con Multi-Link integrato

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti Mini - Dispositivi base

PNOZmulti Mini - Dispositivi base

Sono disponibili diversi tipi di dispositivi base: versione stand-alone, per il range di temperatura esteso e come variante modulare espandibile.