PNOZmulti Mini – Moduli di comunicazione e moduli fieldbus

Comunicazione tramite le principali reti di comunicazione

PNOZmulti Mini – Moduli di comunicazione e moduli fieldbus

I sistemi di controllo configurabili compatti PNOZmulti Mini possono essere collegati a tutti i principali sistemi basati su Ethernet e fieldbus (Profibus DP, Modbus TCP, EtherCAT) e quindi a diversi dispositivi di controllo operativo. L'utilizzo è quindi indipendente dal settore, dal Paese o dal tipo di macchina!

Grazie a diversi moduli di comunicazione le informazioni di stato e diagnostica vengono inviate a un sistema di controllo principale.

I vantaggi in breve

  • tempi di fermo macchina ridotti grazie a opzioni di diagnostica efficaci
  • opzioni applicative internazionali grazie al collegamento ai più diffusi sistemi fieldbus
  • possibilità di sostituire i moduli fieldbus senza apportare modifiche al programma
I vantaggi in breve

Caratteristiche dei moduli di comunicazione

Caratteristiche dei moduli di comunicazione
  • trasmissione semplice delle informazioni di stato e di diagnostica a controller principali
  • segnalazione e controllo bidirezionale
  • semplicità di lettura dei dati di diagnostica e utilizzo di ingressi e uscite virtuali per funzioni standard
  • modulo di comunicazione, PNOZ mmc1p ETH – nodo Ethernet TCP/IP e Modbus TCP (slave)
  • modulo di comunicazione PNOZ mmc2p con interfaccia seriale
  • moduli fieldbus – per ogni sistema fieldbus è disponibile un modulo di espansione
  • per ogni dispositivo base è possibile utilizzare max. 1 modulo di comunicazione e 1 modulo fieldbus

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti Mini - Moduli di comunicazione

PNOZmulti Mini - Moduli di comunicazione

Sono disponibili diversi moduli di comunicazione e fieldbus per la trasmissione di informazioni di stato e di diagnostica a un controller principale.