Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

Per il collegamento ai sistemi fieldbus Profinet & Co.

Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti possono essere collegati a tutti i principali sistemi fieldbus ed Ethernet: ad es. PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. La configurazione avviene in maniera molto semplice nel software PNOZmulti Configurator.

Un modulo fieldbus può essere utilizzato per impostare ingressi e uscite virtuali per funzioni di automazione. E' inoltre possibile leggere dati di diagnostica. Per collegare PNOZmulti a un altro sistema fieldbus non è necessario modificare la configurazione. Per l'utilizzatore questo significa poter utilizzare PNOZmulti indipendentemente dal settore, dal paese o dal tipo di macchina!

I vantaggi

  • tempi di fermo macchina ridotti ed elevata disponibilità dell'impianto
  • informazioni di diagnostica e di controllo efficaci
  • semplicità nel cambio del sistema fieldbus – senza modifica della configurazione
  • la soluzione di diagnostica PVIS può essere selezionata con un solo click nel software PNOZmulti Configurator
  • possibilità di integrare testi personalizzati
I vantaggi

Diagnostica con PNOZmulti – le caratteristiche in breve

Diagnostica con PNOZmulti – le caratteristiche in breve
  1. segnalazione e controllo bidirezionali: PNOZmulti può essere collegato a tutti i principali sistemi fieldbus
  2. soluzione di diagnostica con i terminali operatore PMI
  3. interfaccia Ethernet TCP/IP e Modbus TCP
  4. messaggi di stato su PLC tramite modulo di comunicazione PNOZ mc1p
  • configurabile con il software PNOZmulti Configurator
  • max. 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
  • coated version: intervalli di temperatura estesi, condensa consentita, resistenza ai gas nocivi

 

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti – moduli di comunicazione e moduli fieldbus

PNOZmulti – moduli fieldbus e di comunicazione

Pilz offre moduli fieldbus per il collegamento dei principali sistemi fieldbus ed Ethernet, ad esempio Profinet. Sono inoltre disponibili moduli di comunicazione con interfaccia seriale.