Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

Il sistema integrato per il controllo dei ripari mobili

Immagine prodotto Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

Il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate combina il controllo sicuro dei ripari mobili, il bloccaggio in sicurezza ed elementi di comando in un unico sistema. I prodotti Pilz sono progettati per la categoria di sicurezza più elevata, ovvero PL e.

Questo sistema per ripari mobili offre notevoli vantaggi grazie all’elevato grado di flessibilità! È possibile scegliere tra numerose versioni del sistema con elementi di comando opzionali integrabili, come pulsanti a pressione, interruttori a chiave, pulsanti luminosi e arresto di zona. Sono inoltre ammesse funzioni come l’arresto di emergenza e lo sblocco di fuga.

Soluzione completa e conveniente - I vantaggi di PSENsgate

  • Sistema conveniente - controllo dei ripari mobili, bloccaggio di sicurezza e elementi di comando aggiuntivi in un unico prodotto
  • Elevato livello di sicurezza con un solo interruttore per riparo mobile: per la protezione di persone e impianti
  • Estrema flessibilità grazie all’ampia gamma disponibile di elementi di comando e azionamento e alle numerose opzioni di collegamento dei pulsanti di enable
  • Elevata efficienza energetica del sistema grazie al consumo ridotto di corrente
  • Montaggio e cablaggio ridotti grazie ad elementi di comando integrati e alla possibilità di collegamento in serie
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con la tecnica di controllo Pilz

Bloccaggio di sicurezza del riparo - caratteristiche del sistema per ripari mobili PSENsgate

Bloccaggio di sicurezza del riparo - caratteristiche del sistema per ripari mobili PSENsgate
  • Combinazione del controllo dei ripari mobili, bloccaggio di sicurezza del riparo e controllo di rottura del chiavistello in un unico sistema, incluso l’arresto di emergenza e gli elementi di comando
  • Massima protezione contro manipolazione ed elusione
  • Adatto a porte con chiusura a destra e a sinistra
  • “Attivazione modalità pulizia” integrata: apertura congiunta e mirata dei bloccaggi al termine di un turno
  • Collegamento in serie in combinazione con PSENslock, PSENsgate, PSENcode e PSENmlock
  • Per applicazioni fino a PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN/IEC 62061

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENsgate

Il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate viene utilizzato per ripari mobili di grandi dimensioni e per il controllo dei ripari che non devono poter essere involontariamente aperti in determinate condizioni d’esercizio, ad es. per la protezione da movimenti pericolosi (extracorsa).

Il design solido e la resistenza meccanica del sistema per ripari mobili PSENsgate sono garanzia di una vita utile di prodotto elevata. PSENsgate può essere impiegato in applicazioni con la categoria di sicurezza più elevata fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e/o SIL 3 secondo EN/IEC 62061 per la protezione di persone e impianti.

In combinazione con la tecnica di controllo sicura Pilz, ad es. con il sistema di sicurezza compatto PNOZmulti Mini, si dispone così di una soluzione di sicurezza completa e conveniente per il controllo dei ripari mobili. Il sistema di sicurezza per ripari mobili PENsgate, inoltre, può essere facilmente collegato in serie con altri sensori: PSENmlock, PSENcode e PSENslock.

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENsgate

La gamma di prodotti Pilz: sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

Maggiore produttività ed elevato potenziale di risparmio grazie a un unico sistema pronto all'uso che integra tutte le funzioni di sicurezza e gli elementi di comando. In questo modo, con PSENsgate è possibile ottimizzare i costi e i tempi di progettazione, costruzione, documentazione, fornitura e montaggio!

Accessori PSENsgate

Perfettamente compatibili con il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate: accessori per un controllo sicuro dei ripari mobili.