Barriere fotoelettriche di sicurezza

Il sistema di sicurezza ideale di accesso e ingresso

Foto prodotto Gruppo di barriere fotoelettriche di sicurezza

Con le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt hai la certezza di proteggere il tuo personale e i beni strumentali in maniera sicura, efficace e conveniente. Un campo protetto a infrarossi invisibile protegge le zone pericolose consentendo la messa in sicurezza ottimale di ingressi e accessi. La soluzione ideale per i processi di produzione in cui è necessario intervenire in modo attivo.

I vantaggi sono una vasta scelta di barriere fotoelettriche di sicurezza, soluzioni complete combinate con i sistemi di controllo di sicurezza Pilz e il nostro know-how consolidato nel settore dell’automazione sicura.

Barriere fotoelettriche di sicurezza per interventi sicuri nel processo produttivo

Particolarmente indicati per applicazioni in cui il materiale viene periodicamente caricato e scaricato oppure dove la zona di intervento si trova direttamente nell’area pericolosa, i dispositivi eletttrosensibili di protezione come le barriere fotoelettriche di sicurezza permettono di intervenire in modo sicuro e al tempo stesso flessibile nel processo di produzione.

Montate sugli accessi e sui punti di intervento, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt/PSENopt II controllano la zona pericolosa. Se una persona o un oggetto si trova all’interno del campo protetto, il raggio luminoso viene interrotto e attivato immediatamente un comando di spegnimento sicuro. Grazie ai LED, l’operatore può analizzare le cause principali degli arresti della macchina, evitando in questo modo i tempi di inattività. Le funzioni come muting, blanking e collegamento in cascata spalancano le porte a numerosissime opzioni di impiego.

Le barriere fotoelettriche Pilz sono quindi idonee per l’utilizzo in svariati settori e molteplici applicazioni, come ad esempio postazioni di lavoro manuali, messa in sicurezza degli accessi a nastri trasportatori o movimentazione di materiali adiacente a robot.

Vantaggi delle barriere fotoelettriche di sicurezza

Foto prodotto Barriere fotoelettrica
  • Accesso sicuro e senza barriere
  • Produttività elevata grazie a tempi di inattività ridotti
  • Installazione rapida e semplice
  • Configurazione personalizzata dei campi protetti
  • Diagnostica user-friendly grazie ai LED

Produttività e sicurezza elevate

  • Barriere fotoelettriche di tipo 2, 3 e 4 omologate secondo EN/IEC 61496-1/-2
  • Protezione dito, mano e corpo fino a PL e
  • Impiego di spazio ridotto grazie a tempi di risposta brevi e struttura compatta
  • Lunghezze variabili, comprese tra 150 e 1800 mm
  • Soluzione completa conveniente con tecnica di controllo sicura
Immagine prodotto Barriere fotoelettrica

La tua soluzione sicura e completa: con le barriere fotoelettriche di sicurezza Pilz

La combinazione perfetta: le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt (II) con il sistema di di sicurezza compatto PNOZmulti 2. I messaggi di diagnostica possono essere attivati con pochi clic in PNOZmulti 2. Inoltre, PNOZmulti 2 può essere collegato con tutti gli ambienti di comunicazione e automazione maggiormente in uso.
I nostri esperti in sicurezza Pilz supportano il cliente durante l’integrazione nell’impianto, ad esempio in fase di analisi del rischio e nella realizzazione delle dichiarazioni di conformità, offrendo inoltre svariate opzioni in materia di corsi e formazione specifica.

Immagine prodotto PNOZmulti e PSENopt

Barriere fotoelettriche di sicurezza per protezione dito, mano e corpo

Dalle barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione corpo fino alla barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione dito , le serie di prodotto PSENopt e PSENopt II racchiudono un portfolio completo ed esauriente. Sia che si tratti di applicazioni in cui lo spazio è una criticità o con funzionalità ampliate come muting, blanking o collegamento in cascata, Pilz è in grado di offrire barriere fotoelettriche adatte a ogni esigenza.

  • Funzioni versatili, come controllo del circuito di retroazione, reset, conferma e diagnostica
  • Più sicurezza grazie all’assenza di zone morte
  • Applicazioni ampliate con muting, blanking, collegamento in cascata
  • Opzioni di montaggio semplici e rapide con i kit adatti
Immagine prodotto PSENopt
Immagine prodotto PSENopt II
Immagine prodotto Sensore fotoelettrico

PSENopt – Flessibilità elevata per i singoli requisiti

Le barriere fotoelettriche di sicurezza della serie PSENopt sono la scelta ottimale per l’impiego su macchine sottoposte ad accessi ciclici e implementabili per applicazioni fino a PL c (Tipo 2) e PL e (Tipo 4). Oltre alle barriere fotoelettriche base, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt Advanced offrono funzionalità ampliate come muting, blanking e collegamento in cascata. Per applicazioni con criticità a livello di spazio sono disponibili le barriere fotoelettriche di sicurezza compatte PSENopt slim con la funzione integrata di collegamento in cascata.

PSENopt II – Massimo grado di sicurezza in ambienti industriali gravosi

Opzioni di impiego flessibili, installazione rapida, assenza di zone morte e resistenza agli urti pari a 50g, fanno di PSENopt II la soluzione ideale per l’utilizzo quotidiano in ambiti industriali difficili, anche con temperature estremamente basse (fino a -25°C) o in ambienti di produzione con forte presenza di polvere. Oltre alle prime barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 3, particolarmente adatte per applicazioni fino a PL d, sono disponibili anche barriere di tipo 4. Grazie al collegamento a 5 poli, le barriere PSENopt II possono essere collegate direttamente ai moduli decentralizzati PDP67. Mai più limiti con la disposizione flessibile delle barriere fotoelettriche di sicurezza: grazie alla codifica, è possibile posizionare molto vicini tra loro i sensori delle barriere fotoelettriche.

Sensori ottici – Rilevazione affidabile degli oggetti

I sensori ottici permettono una rilevazione affidabile degli oggetti durante la detezione di materiali di imballaggio differenti. In combinazione con la tecnica di controllo Pilz, è possibile conseguire un monitoraggio sicuro del caricamento di scatole e cartoni.

Ulteriori informazioni

Ti serve supporto nella valutazione dei rischi del tuo impianto? I nostri esperti della sicurezza ti offrono un approccio alla sicurezza personalizzato, fatto di analisi del rischio, marcatura CE del tuo impianto o ispezione, il tutto integrato con numerose proposte di training e formazione estremamente utili.

Panoramica sui corsi e sull’offerta formativa

La gamma di prodotti Pilz: Barriere fotoelettriche di sicurezza e sensori fotoelettrici

Barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione corpo

Barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione corpo

Sicurezza efficiente ed efficace di grandi accessi grazie alle barriere a fascio singolo e multiplo di sicurezza PSENopt (II). Le portate elevate sono l’ideale per l’impiego come delimitazione esterna dell’area.

Protezione corpo
Barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione mano

Barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione mano

Il campo di irradiazione a maglie strette consente di posizionare i sensori di sicurezza vicino alla zona pericolosa. In questo modo, i sensori PSENopt (II) sono la scelta ottimale per l’impiego in impianti di produzione con condizioni spaziali limitate.

Protezione mano
Barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione dito

Barriera fotoelettrica di sicurezza per la protezione dito

Le applicazioni con aree di intervento aperte o in cui si opera direttamente nella zona pericolosa possono essere messe in sicurezza senza impiego di barriere con le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt (II). I tempi di risposta rapidi e la risoluzione precisa consentono di tenere una distanza il più possibile ridotta dalla posizione pericolosa.

Protezione dito
Sensori fotoelettrici

Sensori ottici per la rilevazione di oggetti

I sensori ottici permettono di rilevare in modo affidabile gli oggetti. I sensori ottici sono implementabili, ad esempio, nel settore packaging e imballaggio, per il controllo sicuro del caricamento scatole.

Sensori fotoelettrici
Accessori PSENopt e PSENopt II

Accessori barriere fotoelettriche di sicurezza

Con il set completo di accessori per le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt e PSENopt II, i sensori possono essere integrati in maniera ottimale negli impianti. A partire dalle colonne, passando per gli specchi deviatori e i set di muting fino alla tecnologia di collegamento adeguata, Pilz offre una vasta gamma di opzioni utili.

Accessori PSENopt e PSENopt II