PNOZ X, relè di sicurezza

Sicurezza su misura per ogni applicazione

Panoramica dei moduli di sicurezza PNOZ X

I moduli di sicurezza PNOZ X si contraddistinguono per l’elevata affidabilità e robustezza. Essi vengono impiegati in numerosi settori e per le più svariate applicazioni di sicurezza. Per ogni funzione di sicurezza deve essere installato un modulo PNOZ X. Le caratteristiche tecniche dei moduli di sicurezza PNOZ si basano su contatti a potenziale libero, con due relè elettromeccanici. Le dimensioni variano da 22,5 a 90 mm, il numero dei contatti da due a otto. Il modulo adatto ad ogni requisito di sicurezza – PNOZ X viene utilizzato con successo in milioni di applicazioni industriali, anche gravose.

Un modulo PNOZ X per ogni esigenza - I vantaggi

  • Numerose versioni per svariate funzioni di sicurezza
  • Eccellente rapporto qualità-prezzo
  • Messa in funzione rapida, grazie ai morsetti estraibili a molla o a vite
  • Massima sicurezza e minimo ingombro
  • Utilizzo flessibile grazie all'alimentatore universale
  • elettromeccanico, robusto, compatto
Esempio di impiego dei moduli di sicurezza PNOZ X in una macchina per l’imballaggio

PNOZ X - Adatto anche alle applicazioni di sicurezza più complesse

I dispositivi optoelettronici PSENopt e il dispositivo di muting PMUT X1P rappresentano una soluzione sicura ed efficace:

Il processo produttivo prevede il trasporto di merci dentro e fuori dalle zone pericolose senza che l'operatore stesso però possa avere accesso a queste zone pericolose?
Pilz è in grado di offrire una soluzione sicura ed efficiente: le barriere fotoelettriche PSENopt, in combinazione con il modulo di muting PMUT X1P. Il materiale può attraversare in qualsiasi momento la barriera fotoelettrica, mentre un qualsiasi accesso accidentale di un operatore viene immediatamente comunicato al sistema.

Oltre alla funzione di muting è possibile collegare fino a 4 sensori e controllare le lampade di muting.

Un PNOZ X per ogni esigenza

La nostra gamma di prodotti: PNOZ X

Controllo di comandi bimanuali

I moduli di sicurezza della serie PNOZ X gestiscono il controllo sicuro di comandi bimanuali. Sono disponibili due versioni: tipo IIIC e tipo IIIA secondo EN 574.

Controllo di arresti di emergenza, ripari mobili e barriere fotoelettriche

I moduli di sicurezza / relè di sicurezza PNOZ X permettono di controllare ad esempio funzioni come l’arresto di emergenza, i ripari mobili, le barriere fotoelettriche, i finecorsa. Per ogni funzione di sicurezza viene utilizzato un modulo di sicurezza PNOZ.

Espansione dei contatti

Dispositivi ritardati o istantanei della serie PNOZ X per l'aumento del numero e della portata dei contatti. Si tratta di dispositivi per l'espansione dei contatti di sicurezza di un dispositivo base. Dispositivi base sono tutti i moduli e i sistemi di sicurezza con controllo del circuito di retroazione.

Controllo di tappeti di sicurezza

Soluzione particolarmente adatta al controllo di bordi sensibili e tappeti di sicurezza.

Comando della funzione di muting

Il comando della funzione di muting gestisce la sospensione temporanea delle funzioni di sicurezza (muting)

Accessori

Accessori per i moduli di sicurezza della serie PNOZ X.

Controllo della tensione e del motore fermo

Per il controllo sicuro della tensione e del motore fermo.

Controllo timer

I moduli di sicurezza PNOZ X controllano gli arresti di emergenza, i ripari mobili, le barriere fotoelettriche con ritardo allo sgancio. Una parte dei dispositivi è adatta all'impiego come relè di sicurezza temporizzato, istantaneo o con ritardo all'eccitazione.