Velocità limitata in sicurezza

Safely Limited Speed (SLS)

La "Velocità limitata in sicurezza" (SLS – Safe Limited Speed) secondo EN 61800-5-2 è certamente la funzione di sicurezza più nota. In pratica, questa funzione di sicurezza viene utilizzata spesso come "velocità ridotta in sicurezza". È quindi necessario che sia garantito un passaggio definito dalla velocità di esercizio in modalità automatica alla velocità ridotta in modalità di impostazione. Se la funzione di monitoraggio rileva una violazione del valore limite, l'azionamento deve essere disattivato in modo sicuro. Il tipo e la modalità di disattivazione dipendono dall'applicazione; è tuttavia auspicabile realizzare una certa decelerazione mediante la funzione "Arresto in sicurezza 1" (SS1 – Safe Stop 1) con successiva separazione energetica.

In generale, la funzione di "range di velocità sicura" (SSR – Safe Speed Range) può essere utilizzata per gestire il controllo di processo permanente. Non sempre i rischi possono essere eliminati con la semplice limitazione dell'aumento brusco delle velocità. Anche una riduzione improvvisa, condizionata da errore della velocità può rappresentare un pericolo. Se gli assi lavorano a una determinata distanza tra loro, una diminuzione brusca della velocità può causare un pericolo di schiacciamento ad uno solo dei due assi. Per questi casi è stata definita la funzione "range di velocità sicura" (SSR – Safe Speed Range), che consente la disattivazione degli assi coinvolti evitando così un pericolo per l'operatore e la macchina.

SLS - Safe Limited Speed = Velocità limitata in sicurezza
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio