Standard Ethernet
- Velocità di trasmissione: 10 MBit/s
- Lunghezza max. dei segmenti: 185 m
- Mezzo: cavo coassiale RG-58
- Impedenza del cavo: 50 ohm
- Collegamento: connettore BNC, pezzi a T
- Distanza min. delle postazioni: 0,5 m
- Numero max. di transceiver per segmento: 30
- Topologia: bus
Altre definizioni comuni di 10Base2 sono anche Cheapernet o Thin Ethernet.
L'inizio e la fine di un segmento devono essere separate tramite una resistenza di terminazione di 50 Ohm. Tra due stazioni non possono esserci più di 4 repeater.