Una barriera fotoelettrica di sicurezza è un apparecchio elettrosensibile di protezione (ESPE) e rientra nella categoria dei dispositivi di protezione mobili. Viene implementata negli ambienti di lavoro industriali per garantire sicurezza e protezione del personale e delle macchine. È un dispositivo di sicurezza efficace e opera secondo il principio della rilevazione optoelettronica. Ciò significa che utilizza segnalazioni luminose per controllare lo stato del campo di rilevazione.
Barriere fotoelettriche di sicurezza
Cos'è una barriera fotoelettrica di sicurezza?
A cosa serve una barriera fotoelettrica di sicurezza?
Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono concepite per soddisfare standard di sicurezza elevati e per garantire la protezione di persone e impianti. Consentono di proteggere le zone pericolose, ad esempio con:
- Protezione di accesso: la barriera fotoelettrica di sicurezza può essere utilizzata per proteggere l’accesso a determinate aree o zone pericolose
- Protezione dei punti intervento: la barriera fotoelettrica di sicurezza può essere utilizzata per proteggere dall’intervento in punti in cui sono presenti parti in movimento o macchine e per prevenire gli infortuni alle persone. Negli ambienti industriali si utilizzano spesso le barriere fotoelettriche di sicurezza per proteggere le zone in cui si trovano parti di macchine rotanti o in movimento che potrebbero rappresentare un pericolo.
Grazie all’impiego delle barriere fotoelettriche di sicurezza si incrementa la sicurezza dell’ambiente di lavoro e si riduce al minimo il rischio di incidenti e infortuni.
Qual è la differenza tra barriere fotoelettriche di sicurezza e semplici barriere fotoelettriche?
Le barriere fotoelettriche standard vengono utilizzate principalmente per la rilevazione di oggetti o per l’esecuzione di funzioni fondamentali nelle applicazioni industriali. Trovano impiego in svariate applicazioni, come in ambito factory automation o nel settore imballaggio e packaging.
Le barriere fotoelettriche di sicurezza, invece, consentono di proteggere le persone e soddisfano standard di sicurezza specifici. Sono utilizzate in applicazioni in cui la sicurezza riveste un aspetto critico allo scopo di proteggere persone, oggetti o anche i processi delle macchine.
Quali funzioni ha una barriera fotoelettrica di sicurezza?
Una barriera fotoelettrica di sicurezza offre molteplici funzioni con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, come ad esempio
- Robustezza e resistenza contro le interferenze ambientali, come illuminazione, vibrazioni o sporco
- Tempi di risposta rapidi per la rilevazione delle situazioni pericolose
- Integrazione con sistemi di sicurezza preesistenti
- Assenza di zone morte, molti raggi luminosi controllano fino al bordo dell’alloggiamento
- Opzioni di codifica affinché le barriere fotoelettriche non interferiscano reciprocamente
Quali sono le tipologie di barriere fotoelettriche di sicurezza? Quali sono i casi di applicazione?
Le barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio sono provviste di un unico raggio e sono idonee per aree di dimensioni ridotte. Le barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio sono dotate di più raggi (di norma da 2 a 4) e sono in grado di coprire zone di dimensioni più estese. Sono anche definite barriere fotoelettriche per la protezione corpo.
Le barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio si suddividono in griglie ottiche di sicurezza e cortine ottiche di sicurezza: la differenza consiste nella risoluzione del campo del raggio. Nel caso di una barriera “cortina ottica di sicurezza” la risoluzione è più precisa.
Barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio
Controllo di zone di dimensioni ridotte, come gli accessi ad aree specifiche, ad es. ingressi di macchine o aree di porte
Barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio
Controllo di zone di maggiori dimensioni, come nastri trasportatori e grandi macchine. Utilizzate per la protezione corpo.
Barriere fotoelettriche di sicurezza (griglie ottiche di sicurezza)
Controllo di zone di maggiori dimensioni, come protezione di aree intorno alle celle robotiche o a macchine pericolose. Utilizzate per la protezione mano.
Barriere fotoelettriche di sicurezza (cortine ottiche di sicurezza)
Messa in sicurezza senza contatto di zone pericolose adiacenti a presse, trance o parti in movimento delle macchine. Utilizzate per la protezione dito.
In quali settori e ambiti trova impiego una barriera fotoelettrica di sicurezza?
Le barriere fotoelettriche di sicurezza trovano applicazione in svariati settori, in particolare in quelli in cui occorrono un monitoraggio e una protezione affidabili delle zone pericolose.
Ulteriori informazioni
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch