La serie EN 61508 “Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili” è una Norma fondamentale di sicurezza che ha per argomento la sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili indipendentemente dall'applicazione. Per questo rappresenta la Norma centrale sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando. Questa Norma definisce i requisiti dei sistemi per la sicurezza degli impianti. Attenzione: la Norma EN 61508 non è armonizzata. Questa è una prerogativa solo della Norma di settore EN 62061.
EN 61508: Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo
Contenuti della serie EN 61508
Ciclo di vita della sicurezza
Nella prima parte della Norma viene preso in considerazione l'intero ciclo di vita della sicurezza con requisiti dettagliati su procedure e contenuti delle singole fasi. Questa parte è di fondamentale importanza sia per i costruttori di macchine che per i fabbricanti di componenti di sicurezza.
Design di sistemi elettrici
Un ulteriore argomento centrale della Norma è la progettazione di sistemi elettrici e relativi software. Questa Norma è di particolare utilità per i fabbricanti di componenti di sicurezza.
Per la determinazione dei livelli di sicurezza da parte di utenti finali o system integrator è consigliabile utilizzare, anziché la serie EN 61508, le Norme EN 62061 o EN ISO 13849-1/2, molto più semplici. Questo standard per la “Sicurezza funzionale” (EN 62061) prevede una suddivisione dei requisiti di questi sistemi in Safety Integrity Level (SIL 1- 4). I dispositivi, i sensori o i sistemi di comando e controllo devono perciò essere classificati secondo il relativo livello SIL.
Normalizzazione della serie EN 61508
La serie EN 61508 “Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili” è composta dalle seguenti parti:
Parte 1: Introduzione sul concetto di sicurezza funzionale,
Panoramica sulle norme della serie IEC 61508
Parte 2: Requisiti dei sistemi di sicurezza
elettrici/elettronici/elettronici programmabili
Parte 3: Requisiti relativi al software
Parte 4: Definizioni
Parte 5: Esempi di metodi per la determinazione dei livelli di integrità della sicurezza
Parte 6: Linee guida per l’applicazione delle Parti 2 e 3
Parte 7: Indicazioni di utilizzo tramite procedure e misure
Posizione giuridica della Norma EN/IEC 61508
Poiché la serie EN 61508 non compare nella Gazzetta ufficiale UE per l'attuazione di alcuna Direttiva europea (non è armonizzata), viene a mancare la cosiddetta “presunzione di conformità”: in caso di applicazione della Norma, un costruttore di sistemi non può quindi avere la certezza che tutti i requisiti rilevanti della corrispondente Direttiva europea siano soddisfatti. Tuttavia, le Norme IEC ed ISO rimandano spesso alla IEC 61508, il cui significato appare implicito.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch