Esiste una norma che indica la velocità ridotta prevista, ad esempio di nastri trasportatori, se il nastro non è dotato di protezioni perimetrali?

Velocità ridotta sicura e sistemi di movimentazione continua

Nella norma di tipo C EN 619:2002 per i sistemi di movimentazione continua sono indicate le velocità solo nel caso in cui siano presenti passeggeri. In particolare, si tratta di:
 
Sistemi di movimentazione continui per il trasporto:

  • Altezza pavimento: Velocità di trasporto di 0,3 m/s
  • 0,3 m dal pavimento: Velocità di trasporto di 0,15 m/s
  • Ringhiera piena: Velocità di trasporto di 0,5 m/s

Altrimenti, sul tema “Velocità ridotte sicure” è valida la norma VDI 2854 che descrive che una velocità può essere considerata sicura se la persona ha tempo sufficiente per sottrarsi all’evento pericoloso.
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
Questo articolo è stato utile?