L’esperto di automazione Pilz offre ora ai produttori un pacchetto di soluzioni che comprende gli aspetti di safety e security dei sistemi a guida automatica (AGV). Con una soluzione completa che comprende il controllo sicuro delle aree per la protezione dalle collisioni tra l’uomo e l’AGV, le unità di controllo sicuro e la protezione dalla manipolazione, Pilz offre sicurezza completa per le applicazioni mobili da un unico fornitore, sia per gli AGV su binario che per quelli a navigazione libera.
Ostfildern, 29 set 2022
Pilz ha messo a punto un pacchetto di soluzioni di sicurezza (safety e security) per la protezione completa dei sistemi a guida automatica - Mobile Safety - and Security!
La soluzione completa comprende il laser scanner di sicurezza PSENscan (protezione dalle collisioni per l’uomo e l’AGV), il relè di sicurezza modulare myPNOZ e il sistema compatto configurabile PNOZmulti 2 (come unità di controllo) e il firewall industriale SecurityBridge (protezione dalle manipolazioni). Diversi dispositivi di comando e segnalazione come l’unità di controllo del sistema di autorizzazione all’accesso e selezione della modalità operativa PITmode fusion, PITreader, il pulsante di arresto di emergenza PITestop e le lampade muting PITsign completano il controllo efficiente per l’utente.
Con noi la manipolazione non ha nessuna possibilità di vittoria!
Per la prima volta, la soluzione completa di Pilz copre anche la protezione dalle manipolazioni nelle applicazioni mobili. La soluzione di sicurezza inclusa nel firewall SecurityBridge protegge i veicoli o i sistemi di trasporto a guida automatica da accessi non autorizzati durante la comunicazione via radio. Garantisce in modo affidabile che nessuno, senza autorizzazione, possa accedere alla rete IT interna della piattaforma mobile durante il funzionamento. L'AGV e i dati della sua scheda rimangono così protetti e la produttività è garantita.
La tecnologia scanner sicura mostra la strada
Lo scanner laser di sicurezza PSENscan consente la protezione e il monitoraggio dell’area produttiva delle piattaforme mobili nel pacchetto di soluzioni. Per gli AGV su binario, PSENscan rileva gli oggetti lungo il percorso anche a velocità elevate e adatta le zone di warning e di sicurezza in modo funzionalmente sicuro. PSENscan offre fino a 70 campi di protezione. Questi consentono anche l’adattamento dinamico del campo di protezione per la navigazione libera degli AGV. I pacchetti ROS (robot operating system su base open-source) di PSENscan forniscono i dati per la navigazione dinamica degli AGV. Gli utenti possono utilizzarli per il proprio algoritmo SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping).
Flessibilità del controllo mobile
Se sul sistema di trasporto a guida automatica devono essere gestite ulteriori funzioni di sicurezza, come l’arresto di emergenza, gli utenti possono utilizzare una soluzione flessibile composta da PSENscan e dal relè di sicurezza modulare myPNOZ Se i requisiti cambiano, myPNOZ può essere integrato in base alle esigenze in caso di estensione futura delle funzioni. Ciò consente un elevato grado di flessibilità nella progettazione delle applicazioni mobili.
Con il sistema di controllo compatto configurabile PNOZmulti 2 con modulo di monitoraggio del movimento, Pilz offre anche una soluzione efficiente e flessibile per gli adattamenti più complessi del campo di protezione per gli AGV a navigazione libera.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch