Con la soluzione certificata TÜV SÜD per il controllo sicuro dell’alimentazione dei cartoni sulle macchine per imballaggio, ora questa fase di processo può essere configurata in modo sicuro e produttivo. La soluzione offre nel pacchetto ben due sistemi di sicurezza: il modulo compatto PNOZmulti 2 per le applicazioni in cui la configurazione viene eseguita con un applicativo software e il relè di sicurezza myPNOZ per soluzioni di caricamento in dimensione di lotto 1. Ogni dispositivo di alimentazione monta due sensori ottici. La soluzione soddisfa il Performance Level (PL) “d” e/o la categoria (Cat.) 3 secondo EN ISO 13849-1 o SIL 2 secondo IEC 62061 riducendo al minimo i tempi di fermo macchina e incrementando la produttività, per una maggiore redditività nel settore del confezionamento secondario.
Ostfildern, 28 apr 2022
Pilz offre una soluzione certificata TÜV SÜD per il controllo sicuro del caricamento cartoni nel settore Packaging - Alimentazione sicura e redditività garantite
La nuova soluzione certificata per la sicurezza di Pilz controlla le macchine di piccole e medie dimensioni nel settore del confezionamento secondario. Grazie alla certificazione gli utenti risparmiano tempo in fase di pianificazione, progettazione messa in servizio. Anche l’integrazione nelle applicazioni esistenti e/o il retrofit sono di semplice implementazione con la soluzione di sicurezza certificata TÜV SÜD. È quindi possibile adattare in modo flessibile e personalizzare l’applicazione in qualsiasi momento. Anche le misure di protezione supplementari, come recinti o ripari, possono essere eliminate rendendo molto più conveniente l’impiego dello spazio.
Il caso applicativo è decisivo per l’impiego
Per le macchine con un numero di funzioni ridotto, nel pacchetto sono disponibili i relè di sicurezza modulari myPNOZ: Grazie al “plug & play”, la soluzione può essere richiamata in modo preconfigurato ed è tailor-made in dimensione di lotto 1. Per i progetti più complessi viene impiegato il modulo compatto PNOZmulti 2. Con questo modulo, i progetti di automazione sicuri possono essere implementati mediante un applicativo software di configurazione grafico. Inoltre, con un solo dispositivo base, in caso di necessità è possibile controllare contemporaneamente due caricatori di cartoni.
Entrambi i sistemi di sicurezza monitorano i sensori ottici installati direttamente sull’apertura dell’alimentatore; i sensori hanno il compito di notificare lo stato dei cartoni. In aggiunta è possibile implementare altre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza, ripari mobili o barriere fotoelettriche.
Ulteriori informazioni sull’automazione sicura per packaging e imballaggio sono disponibili qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch