Con il nuovo modulo I/O remoto PDP67 PN, Pilz amplia la propria famiglia di prodotti per applicazioni decentralizzate e applicazioni direttamente sul campo. Grazie alla sua struttura robusta e resistente con grado di protezione IP67, il modulo può essere installato direttamente sulla macchina. L’interfaccia Profinet/Profisafe e i collegamenti universali che possono essere configurati come ingressi o come uscite, rendono PDP67 PN particolarmente flessibile. Essendo poi richiesta una sola variante del dispositivo, consente agli utilizzatori di risparmiare costi e spazio in fase di approvvigionamento.
Ostfildern, 5 apr 2022
Poco ingombrante e salvaspazio, nel quadro elettrico e in magazzino: il nuovo modulo I/O remoto PDP67 PN - Automazione decentralizzata flessibile – Sicurezza inclusa
I sistemi I/O decentralizzati sono un elemento costitutivo importante delle soluzioni di automazione flessibili e modulari. Grazie al grado di protezione IP67 ed a una robusta custodia in zinco pressofuso, il nuovo modulo I/O remoto PDP67 PN è la soluzione ottimale per un’installazione diretta sulla macchina. Anche esternamente al quadro elettrico è estremamente sicuro in presenza di temperature comprese tra i -30°C e i 70°C.
Poco ingombrante e salvaspazio in ogni situazione
Grazie al connettore M12 e possibile collegare in modo semplice e veloce i sensori e gli attuatori al modulo PDP67. Non sono più necessari cablaggi costosi e complicati. In questo modo, non solo si risparmia tempo in fase di messa in servizio ma gli utenti beneficiano di un’espansione semplice per gli impianti produttivi modulari. Mediante i collegamenti universali che possono essere configurati come ingressi o come uscite, la scorta richiesta per gli operatori è di una sola versione dispositivo di PDP67 PN. In questo modo, PDP67 PN consente di risparmiare spazio anche in magazzino.
Implementazione universale con Profinet/Profisafe
Il nuovo modulo I/O remoto può essere integrato nella rete del sistema IO remoto PSSuniversal 2 di Pilz ma anche in un numero qualsiasi di reti Profinet/Profisafe.
In questo modo PDP67 PN è la soluzione flessibile e conveniente per monitorare sensori e attuatori di sicurezza e standard in modo decentralizzato in ambienti con temperature estreme. Oltre alle applicazioni nei settori Packaging/Imballaggio, Robotica o Presse, PDP67 PN si rivela idoneo in special modo per il settore Automotive grazie alla piedinatura del connettore maschio secondo standard AIDA (Automatisierungsinitiative deutscher Automobilhersteller).
Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch